- Artículo No.:
- VX 8618521
- Descripción producto
- Para la entrada de cables desde arriba o para la distribución de corriente con sistemas de barras colectoras a través de armarios ensamblados. La chapa de techo de serie se utiliza para el cierre de la parte superior.
- Material
- Chapa de acero, 1,5 mm
- Superficie
- Pintada, estructurada
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Módulo superpuesto
2 pantallas frontales/posteriores
8 soportes con compensación de potencial automático
Incl. material de fijación
- Dimensiones
- Altura: 200 mm
- Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 55
- Tipo de comunicación según UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Adecuado para
- Tipo de armario: VX
Anchura: = 1.000 mm
Profundidad: = 600 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 14,54 kg
- Peso bruto
- 15,9 kg
- Código arancelario
- 94039910
- EAN
- 4028177957596
- ETIM 9
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Descripción producto
-
Módulo superpuesto VX para An./Pr.: 1000x600 mm