Aplicaciones

El sistema de armarios autosoportados VX SE es versátil, al igual que nuestros clientes.

Para sus proyectos en diferentes sectores, aproveche los muchos beneficios del VX SE, como categorías de una alta protección, una amplia gama de tamaños desde 300 mm de profundidad hasta 1800 mm de ancho, diferentes opciones de materiales, ingeniería simple y una amplia gama de accesorios.

Ingeniería de máquinas e instalaciones

Con su alto nivel de rigidez tersional, el VX SE es especialmente adecuado para hacer frente a cargas y tensiones dinámicas cuando se utilizan con equipos móviles de elevación y operación en una planta de producción o bodega.

Productos farmaceuticos

VX SE, acero inoxidable: ideal para su uso en la industria farmacéutica. Debido a que no hay espacios entre los lados, el techo y el marco, se evita la acumulación de depósitos de suciedad. Las superficies lisas permiten una fácil limpieza.

Industria de alimentos y bebidas

Para cumplir con los exigentes estándares del sector de la higiene. El material de aceso inoxidable liso (cepillado, tamaño de grano 400, rugosidad de la superficie < 0,8 μm) evita que las bacterias se acumulen en los huecos de la superficie. El alto grado de protección de hasta IP 66 / NEMA 4X admite la limpieza con chorros de agua con manguera.

Servicios de edificio (calefacción, climatización, ventilación)

Con profundidades de 300 mm, el VX SE es la solución a medida donde el espacio es limitado. Los accesorios como la bidagra de 180º y el soporte de la puerta facilitan mantener despejadas as rutas de escape.