Carril para montaje interior para pupitre TP, armario compacto HD
Referencia 5001.051
Product Lifecycle
Active
Más información
Para montaje a los espárragos disponibles. Con perforación del sistema en tres lados.
Número UA*
* Unidad de embalaje = 4 pza(s).
Más acerca del producto
Ver Data Sheet+ Descripción del producto
Descripción producto: | Para montaje a los espárragos disponibles. Con troquel del sistema en tres lados. |
---|---|
Material: | Chapa de acero |
Superficie: | Galvanizada |
Unidad de envase: | Incl. material de fijación |
Longitud: | 710 mm |
Posibilidades de montaje: | Rogamos tenga en cuenta las diferentes opciones de montaje en los sistemas de armarios TP y el armario compacto HD. La encontrará en las instrucciones de montaje correspondientes. |
Adecuado para: |
Tipo de armario: Armario compacto HD TP |
Unidad de embalaje: | 4 pza(s). |
Peso/UE: | 2.308 kg |
Código arancelario: | 73269098 |
EAN: | 4028177479593 |
ETIM 7.0: | EC002620 |
ECLASS 8.0: | 27189261 |
Descripción producto: | Carril SZ para montaje interior para TP, HD, L: 710 mm |