Más información
Para un montaje universal del armazón o montaje parcial. Introducir en las perforaciones y asegurar.
Número UA*
* Unidad de embalaje = 4 pza(s).
Más acerca del producto
Ver Data Sheet+ Descripción del producto
Ejecución: | Para el nivel de montaje exterior |
---|---|
Descripción producto: | Para un montaje universal del armazón o montaje parcial. Introducir en las perforaciones y asegurar. |
Material: | Chapa de acero |
Superficie: | Galvanizada |
Unidad de envase: | Incl. tornillos de fijación |
Longitud: | 240 mm |
Posibilidades de montaje: |
Al perfil vertical del armario TS, VX SE: al nivel de montaje interior, desplazado en altura de forma continua Al perfil horizontal del armario VX SE, arriba en la profundidad En TP mediante guías para montaje interior: en anchura, para nivel de montaje interior Como juego de montaje para bandejas para equipos en TS, VX SE, simplemente colgar y asegurar |
Observación para el montaje: | En montajes en TP se precisa el carril para montaje interior |
Adecuado para: |
Tipo de armario: VX SE TP PC IW Adecuado para ancho/profundidad: 300 mm |
Unidad de embalaje: | 4 pza(s). |
Peso/UE: | 1.112 kg |
Código arancelario: | 73269098 |
EAN: | 4028177500327 |
ETIM 7.0: | EC002625 |
ECLASS 8.0: | 27189234 |
Descripción producto: | TS CHASIS EXTERIOR, 17x73, 300mm. - 4P. Horizontal |