Este artículo dejará de estar disponible a partir de: 30/01/2021
Ángulo de montaje para el separador para compartimentaciónn
Referencia: SV 9673.408
Se puede fijar al bastidor TS, al perfil bastidor o entre un perfil de bastidor y una construcción auxiliar, permite el desplazamiento de separadores de áreas funcionales.
- Referencia:
- SV 9673.408
- Descripción producto
- El ángulo de montaje se fija al bastidor TS, al módulo lateral o entre un perfil de bastidor y una construcción auxiliar. Las aberturas de montaje prefabricadas permiten la introducción de separadores del área de función.
- Material
- Chapa de acero, 1,5 mm
- Superficie
- Galvanizada
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- For compartment depth
- 800 mm
- Longitud
- 752 mm
- Dimensiones
- Longitud: 752 mm
- Unidad de embalaje
- 8 pza(s).
- Peso/UE
- 4,984 kg
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177574472
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descripción producto
- SV ANGULO MONTAJE P/FR 800mm., 8P.