- Referencia:
- SV 9683.328
- Descripción producto
- Para la fijación de la barra de conexión del disyuntor al perfil del armario o al lateral del área de función.
- Material
- Chapa de acero, 2,5 mm
- Superficie
- Galvanizada
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Adecuado para
- Profundidad: = 800 mm
- Unidad de embalaje
- 2 pza(s).
- Peso/UE
- 4,98 kg
- Código arancelario
- 83024900
- EAN
- 4028177937505
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descripción producto
- SV Angulo de montaje ACB (800mm)