- Referencia:
- SO 2869.000
- Descripción producto
- En caso necesario es posible montar 2 zócalos superpuestos.
- Material
- Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
- Superficie
- Pulimentada
- Unidad de envase
- 2 pantallas frontales/posteriores
2 pantallas laterales
Incl. material de fijación para montaje al armario
- Dimensiones
- Altura: 100 mm
- Adecuado para
- Tipo de armario: Pupitre compacto acero inoxidable
Anchura: = 800 mm
Profundidad: = 400 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 7,36 kg
- Código arancelario
- 94039910
- EAN
- 4028177033696
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Descripción producto
-
SO ZOCALO INOX 100MM P/4454