- Referencia:
- IT 7030.230
- Ejecución
- Lector transponder
- Descripción producto
- Lector Transponder CMC III para el desbloqueo de puertas de racks o salas, conexión a una unidad de proceso CMC III a través de CMC III CAN-Bus Access y desbloqueo mediante tarjeta Transponder.
- Ventajas
- Rápida conexión y detección automática mediante plug & play
- Indicador de estado mediante LED integrado.
- Aplicación
- Para montaje en puertas de armario o junto a una puerta de sala.
- Funcionamiento
- La liberación de la puerta se produce una vez el usuario se ha autentificado.
- Los permisos pueden asignarse mediante el software de la unidad de proceso CMC III o del IoT Interface.
- La alimentación tiene lugar a través de la conexión a la unidad de acceso CMC III CAN-Bus.
- Material
- Plástico
- Color
- Caja: RAL 7035
Frontal: RAL 9005
- Unidad de envase
- Lector transponder
Cable de conexión
Instrucciones de uso
Igualación de diseño puerta transparente TS 8
Material de montaje
3 tarjetas transponder
- Long. cable de conexión
- 3 m
- Número de receptores por interfaz IoT (máx.)
- 16
- Cantidad receptores PU compact (máx.)
- 2
- Cantidad receptores PU (máx.)
- 16
- Observación
- Máx. 5 receptores por PU para alimentación de energía mediante PoE
- Transponder tags
- ISO 15693 - Mifare 1K
- ISO 15693 - Mifare 4K
- ISO 15693 - I-Code SL2
- ISO15693 - Tag-it
- Dimensiones
- Anchura: 50 mm
Altura: 190 mm
Profundidad: 25 mm
- Campo de temperatura de servicio
- 0 °C...55 °C
- Humedad del aire (sin condensación)
- 5...95 %
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,25 kg
- Peso bruto
- 0,296 kg
- Código arancelario
- 85311095
- EAN
- 4028177659582
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Descripción producto
-
CMCIII- LECTOR TRANSPONDER