PDU UK basic

Referencia: DK 7979.801

La distribución de energía ha sido diseñada especialmente para centros de datos y racks independientes con cables de alimentación UK (BS 1363).

Referencia:
DK 7979.801
Ejecución
Ejecución 19"
Descripción producto
Distribución de corriente de alta calidad con diseño compacto para racks TI para redes y servidores. Según ejecución con extensas funciones de gestión para la medición y el control de la energía.
Ventajas
Juego de montaje sin herramientas para VX IT
Diseño con eficiencia energética, bajo autoconsumo
Datos técnicos
Marcaje en color de fases y circuitos de fusibles (L1=fucsia, L2=negro, L3=blanco)
Material
Perfil de aluminio, anodizado negro
Puntos de conexión: plástico
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Opciones
Protección contra sobretensión tipo 3 con descargadores intercambiables durante el funcionamiento, con control de estado, integrable en armario PDU
Protección contra sobretensión tipo 3 con descargadores intercambiables durante el funcionamiento, con control de estado, integrable en armario PDU
Otros colores de armario disponibles
Dimensiones
Altura: 44 mm
Profundidad: 144 mm
Longitud: 450 mm
Nº bases de enchufe y tipo
6 x BS 1363
Enchufes
6 x BS 1363
Intensidad (máx.)
13 A
Potencia
3 kW
Alimentaciones
Cantidad: 1
Fases por alimentación: 1~
Long. cable de conexión
3 m
Tipo de conexión (eléctrica)
UK
Directivas
Directiva EMC 2014/30/EU
Directiva para baja tensión 2014/35/EG
Normas
EN 62368-1
EN 61000-3
EN 61000-4
EN 61000-6
EN 62053-21
Campo de temperatura de servicio
5 °C...50 °C
Humedad del aire (sin condensación)
10...95 %
Campo de temperatura de almacenaje
-25 °C...70 °C
Adecuado para
Tipo de armario: Bastidor armario VX IT: ≥ 800 mm
Tipo de armario: Guías perfil de 19" VX IT: ≥ 800 mm
Tipo de armario: TX CableNet: ≥ 800 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
1,7 kg
Peso bruto
2,8 kg
Código arancelario
85366990
EAN
4028177948563
ETIM 9
EC002762
ETIM 8
EC002762
ECLASS 8.0
27142604
Descripción producto
DK PDU UK, basic, distribución de corriente básica compacta, An.Al.Pr.: 450x44x144 mm, 6xBS 1363, 230 V, 1~, 13 A
Explicaciones
Declaración de conformidad
Documentos
Quick guide
Fichas técnicas
Technical details 2