Panel con canal para cables 482,6 mm (19")

Artículo No.: DK 5502245

Para recoger los cables instalados.

Artículo No.:
DK 5502245
Descripción producto
Para recoger los cables instalados.
Material
Chapa de acero
Superficie
Pintada
Color
RAL 9005
Dimensiones
Anchura: 482,6 mm
Profundidad: 85 mm
Unidades de altura
1 UA
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,9 kg
Peso bruto
1,033 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
3,9 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF
Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario
83024200
EAN
4028177679351
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Descripción producto
panel con canal para cables 1UA RAL9005