- Artículo No.:
- SE 5854600
- Material
- Caja: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, exterior pulimentado
Puerta: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, exterior pulimentado
Dorsal: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, exterior pulimentado
Chapas de entrada de cables: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Placa de montaje: chapa de acero, 3,0 mm
- Superficie
- Caja, puerta y dorsal: Pulimentada, grano 400
Chapa de entrada de cables: desnuda
Placa de montaje: galvanizada
- Unidad de envase
- Armario cerrado por la parte superior y lateral
Puerta(s)
Bisagras intercambiables de derecha a izquierda en armarios de una puerta
Dorsal, desatornillable
Placa de montaje
Chapas de entrada de cables
Cierre: doble paletón 3 mm
2 carriles de montaje 18 x 39 mm
- Dimensiones
- Anchura: 1.000 mm
Altura: 1.800 mm
Profundidad: 400 mm
- Dimensiones placa de montaje (An. x Al.)
- 899 mm x 1.696 mm
- Grado de protección IP según EN 60 529
- IP 55
- Grado de protección NEMA
- NEMA 3R
- NEMA 12
- Tipo de comunicación según UL 50E
- Type 1
- Tipo 2
- Type 3
- Type 3R
- Type 12
- Código IK
- IK10
- Número puertas
- 1
- Observación
- A causa de la dureza del material recomendamos utilizar para el equipamiento interior el tornillo de chapa cilíndrico con hexágono interior 2486.400.
- Material básico
- Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 133 kg
- Peso bruto
- 140,4 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 427,68
- Código arancelario
- 94032080
- EAN
- 4028177959330
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Descripción producto
-
VX SE ARMARIO INDIVIDUAL INOX. 1.4301,1000x1800x400, con placa de montaje y puerta delantera, 1 P.