- Artículo No.:
- VX 9666.966
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Armazón de armario: imprimación por inmersión
Puerta(s), techo y dorsal: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada
Chapas de entrada de cables: galvanizadas
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Armazón del armario
Puerta(s)
Bisagras a la derecha, intercambiables a izquierda
Chapas de entrada de cables
Dorsal
Chapa de techo
Cierre: doble paletón 3 mm
- Número puertas
- 2
- Observación
- Para distribuidores para instalaciones de 600 mm de ancho, utilizar armarios básicos VX
- Para una altura de zócalo de 200 mm se precisan 2 UE de cantoneras de zócalo de 100 mm y pantallas de zócalo de 100 mm
- Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 55
- Grado de protección NEMA
- NEMA 12
- Test specification
- IEC 61 439-1/-2
- Dimensiones
- Anchura: 1.100 mm
Altura: 2.000 mm
Profundidad: 400 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 111,65 kg
- Peso bruto
- 118,6 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 359,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Información sobre la clase PCF
- Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
- EAN
- 4028177929777
- ETIM 9
- EC000214
- ECLASS 8.0
- 27142409
- Descripción producto
-
SV Armario para distribución VX25 (ISV), 1100x2000x400 mm