Sistema de armarios ensamblables VX25 Armario para regletas con fusibles

Artículo No.: VX 9680206

Sistemas de ensamblaje para la distribución de energía eléctrica con regletas bajo carga para fusibles (fabricante ABB o Jean Müller).

Artículo No.:
VX 9680206
Material
Chapa de acero, 1,5 mm
Superficie
Armazón de armario: imprimación por inmersión
Puerta, techo y dorsal: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada
Chapas de entrada de cables: galvanizadas
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Armazón del armario
Puerta
Chapa de techo
Dorsal
Chapas de entrada de cables
Placas frontales
Cierre: doble paletón 3 mm
Laterales área de función
Armazón para regletas con fusibles (marca ABB SlimLine/Jean Müller SASIL)
Grado de protección IP según EN 60 529
Hasta IP 2X (en función del revestimiento)
Test specification
IEC 61 439-1/-2
IEC 61 641
Dimensiones
Anchura: 1.200 mm
Altura: 2.000 mm
Profundidad: 600 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
158,6 kg
Peso bruto
180,4 kg
Código arancelario
94032080
EAN
4028177981355
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Descripción producto
VX Armario para regletas, An.xAl.xPr.: 1200x2000x600 mm, chapa de acero
Certificados
Superficie
Explicaciones
Declaración de conformidad
Documentos
Instrucciones
Protective conductor brochure