Articulación superior CP 60 Caída horizontal

Artículo No.: CP 6206700

Para la fijación pivotante del sistema de brazo soporte a superficies horizontales, también puede realizarse una fijación colgante al techo. Cubierta desmontable para facilitar la entrada de cables.

Artículo No.:
CP 6206700
Descripción producto
Para la fijación pivotante del sistema de brazo soporte a superficies horizontales, también puede realizarse una fijación colgante al techo. Cubierta desmontable para facilitar la entrada de cables.
Material
Cubierta: plástico
Articulación superior: Aluminio fundido
Color
Cubierta: RAL 7024
Articulación superior: RAL 7035
Unidad de envase
Incl. juntas
Tornillos para limitación del ángulo de giro
Tornillos de ajuste
Tornillos autorroscantes para la fijación soporte de perfil
Giratoria/inclinable
Rotation angle/swivel area
aprox. 330°
La utilización de los tornillos/placa de fijación adjuntos permite limitar el ángulo de giro.
Dimensiones
Anchura: 146 mm
Altura: 158 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
2,86 kg
Peso bruto
3,06 kg
Código arancelario
76169990
EAN
4028177684294
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Descripción producto
CP articulación superior sistema60 salida horizontal, RAL 7035/7024
Explicaciones
Declaración del fabricante
Documentos
Instrucciones
Fichas técnicas
Documentación técnica
Técnica en detalle