- Artículo No.:
- AX 2577100
- Descripción producto
- Romper los orificios para los prensaestopas con un destornillador. 
- Material
- Chapa de acero 
- Color
- RAL 7035 
- Observación
- Encontrará la clasificación de los tamaños de las placas de entrada de cables en las correspondientes cajas 
- Número de pretaladros métricos
- 6 x M12
 10 x M16
 8 x M20
 20 x M25
 4 x M32
 4 x M40
- Dimensiones
- Anchura: 436 mm
 Profundidad: 221 mm
- Adecuado para
- Tipo de armario: AX 
- Placa de entrada de cables
- Tamaño: 7 
- Grado de protección IP según EN 60 529
- IP 66 con montaje adecuado 
- Tipo de comunicación según UL 50E
- Type 1 
- Type 12K 
- Number knockouts
- 6
 10
 8
 20
 4
 4
- Metric diameter
- M12 
- M16 
- M20 
- M25 
- M32 
- M40 
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s). 
- Peso neto
- 1,136 kg
- Peso bruto
- 1,146 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 5,9 kg CO2 eq (Cat B) 
- Información sobre la clase PCF
- Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado 
- Código arancelario
- 73079100 
- EAN
- 4028177925267 
- ETIM 9
- EC000211 
- ETIM 8
- EC000211 
- ECLASS 8.0
- 27142421 
- Descripción producto
- 
SZ Placa de entrada de cables metálica, para AX, con pretaladros métricos, An.Pr.: 436x221 mm, para placas de entrada de cables tamaño 7