VX ベースシステムは、新しい時代の幕開けを示します。 リタールがこれまでに提供してきた最高のベース機能と、さらにスペースを確保し設置作業を大幅に容易にするために使用できる多目的モジュラーシステムとを組み合わせたものです。
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
| 幅 | TS用ベースシステム、鋼板製 | フレックスブロック、プラスチック、RAL 9005 | VXペースシステム、鋼板、RAL 9005 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 mm ベースシステム | ベースシステム仕様 | ベースシステム仕様 | ベースシステム仕様 | ||||||||
| RAL 7022 | タイプ | RAL 7035 | タイプ | トリムパネル | タイプ | コーナーピース | トリムパネル + コーナーピース | タイプ | |||
| 300 | 8601.915 | 密閉型 | 8601.905 | 密閉型 | 8100.300 | 密閉型 | 8100.000 | 8620.000 | 密閉型 | ||
| 400 | 8601.400 | 密閉型 | - | - | 8100.400 | 密閉型 | 8620.001 | 密閉型 | |||
| 500 | - | - | - | - | 8100.500 | 密閉型 | - | - | |||
| 600 | 8601.600 | 密閉型 | 8601.605 | 密閉型 | 8100.600 | 密閉型 | 8620.002 | - | |||
| - | - | 7825.601 | 通気型 | 8100.602 | 通気型 | 8620.002 + 8620.090* | 密閉型 + 通気型 トリムパネル | ||||
| - | - | - | - | 8100.605 | ブラシストリップ | 8620.002 + 8620.092 | 密閉型 + ブラシストリップ付きトリムパネル | ||||
| 800 | 8601.800 | 密閉型 | 8601.805 | 密閉型 | 8100.800 | 密閉型 | 8620.003 | 密閉型 | |||
| - | - | 7825.801 | 通気型 | 8100.802 | 通気型 | 8620.003 + 8620.091* | 密閉型 + 通気型 トリムパネル | ||||
| - | - | - | - | 8100.805 | ブラシストリップ | 8620.003 + 8620.093 | 密閉型 + ブラシストリップ付きトリムパネル | ||||
| 850 | 8601.850 | 密閉型 | - | - | - | - | - | 8620.004 | - | ||
| 1000 | 8601.000 | 密閉型 | - | - | 8100.010 | 密閉型 | 8100.000 | 8620.005 | 密閉型 | ||
| - | - | - | - | 8100.105 | ブラシストリップ | 8620.005 + 8620.094 | 密閉型 + ブラシストリップ付きトリムパネル | ||||
| 1100 | 8601.300 | 密閉型 | - | - | - | - | - | 8620.006 | - | ||
| 1200 | 8601.200 | 密閉型 | - | - | 8100.120 | 密閉型 | 8100.000 | 8620.007 | 密閉型 | ||
| - | - | - | - | 8100.125 | ブラシストリップ | 8620.007 + 8620.095 | 密閉型 + ブラシストリップ付きトリムパネル | ||||
| 1600 | 8601.920 | 密閉型 | - | - | 8100.160 | 密閉型 | 8620.008 | 密閉型 | |||
| 1800 | 8601.980 | 密閉型 | - | - | 8100.180 | 密閉型 | 8620.009 | 密閉型 | |||
| 200 mm ベースシステム | ベースシステム仕様 | ベースシステム仕様 | ベースシステム仕様 | ||||||||
| RAL 7022 | タイプ | RAL 7035 | タイプ | トリムパネル | タイプ | コーナーピース | トリムパネル + コーナーピース | タイプ | |||
| 300 | 8602.915 | 密閉型 | 8602.905 | 密閉型 | 8200.300 | 密閉型 | 8200.000 | 8620.020 | 密閉型 | ||
| 400 | 8602.400 | 密閉型 | - | - | 8200.400 | 密閉型 | 8620.021 | 密閉型 | |||
| 500 | - | - | - | - | 8200.500 | 密閉型 | - | - | |||
| 600 | 8602.600 | 密閉型 | 8602.605 | 密閉型 | 8200.600 | 密閉型 | 8620.022 | 密閉型 | |||
| 800 | 8602.800 | 密閉型 | 8602.805 | 密閉型 | 8200.800 | 密閉型 | 8620.023 | 密閉型 | |||
| 850 | 8602.850 | 密閉型 | - | - | - | - | - | 2 x 8620.004 | 密閉型 | ||
| 1000 | 8602.000 | 密閉型 | - | - | 8200.010 | 密閉型 | 8200.000 | 8620.024 | 密閉型 | ||
| 1100 | 8602.100 | 密閉型 | - | - | - | - | - | 2 x 8620.006 | 密閉型 | ||
| 1200 | 8602.200 | 密閉型 | - | - | 8200.120 | 密閉型 | 8200.000 | 8620.025 | 密閉型 | ||
| 1600 | 8602.920 | 密閉型 | - | - | - | - | - | 8620.026 | 密閉型 | ||
| 1800 | 8602.980 | 密閉型 | - | - | - | - | - | 8620.027 | 密閉型 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| 奥行 | TS用ベースシステム、鋼板製 | フレックスブロック、プラスチック、RAL 9005 | VXペースシステム、鋼板、RAL 9005 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 mm ベースシステム トリムパネル | RAL 7022 | RAL 7035 | トリムパネル | タイプ | トリムパネル | タイプ | |
| 300 | 8601.030 | - | 8100.300 | 密閉型 | 8620.030 | 密閉型 | |
| 400 | 8601.040 | - | 8100.400 | 密閉型 | 8620.031 | 密閉型 | |
| 500 | 8601.050 | - | 8100.500 | 密閉型 | 8620.032 | 密閉型 | |
| 600 | 8601.060 | 8601.065 | 8100.600 | 密閉型 | 8620.033 | 密閉型 | |
| - | - | 8100.605 | ブラシストリップ | 8620.092 | ブラシストリップ | ||
| - | - | 8100.602 | 通気型 | 8620.090 | 通気型 | ||
| 800 | 8601.080 | 8601.085 | 8100.800 | 密閉型 | 8620.034 | 密閉型 | |
| - | - | 8100.805 | ブラシストリップ | 8620.093 | ブラシストリップ | ||
| - | - | 8100.802 | 通気型 | 8620.091 | 通気型 | ||
| 1000 | - | 8601.015 | 8100.010 | 密閉型 | 8620.035 | 密閉型 | |
| - | - | 8100.105 | ブラシストリップ | 8620.094 | ブラシストリップ | ||
| 1200 | - | 8601.025 | 8100.120 | 密閉型 | 8620.036 | 密閉型 | |
| - | - | 8100.125 | ブラシストリップ | 8620.095 | ブラシストリップ | ||
| 200 mm ベースシステム トリムパネル | RAL 7022 | RAL 7035 | トリムパネル | タイプ | トリムパネル | タイプ | |
| 300 | 8602.030 | - | 8200.300 | 密閉型 | 8620.040 | 密閉型 | |
| 400 | 8602.040 | - | 8200.400 | 密閉型 | 8620.041 | 密閉型 | |
| 500 | 8602.050 | - | 8200.500 | 密閉型 | 8620.042 | 密閉型 | |
| 600 | 8602.060 | 8602.065 | 8200.600 | 密閉型 | 8620.043 | 密閉型 | |
| 800 | 8602.080 | 8602.085 | 8200.800 | 密閉型 | 8620.044 | 密閉型 | |
| 1000 | - | 8602.015 | 8200.010 | 密閉型 | 8620.045 | 密閉型 | |
| 1200 | - | 8602.025 | 8200.020 | 密閉型 | 8620.046 | 密閉型 | |
* 通気仕様のトリムパネルはコーナーピースなしで供給されます。幅と奥行きのどちらにも使用できます。
ご不明点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。