Warum Sie mit Rittal Konfiguratoren arbeiten sollten
Schaltschrank- und Gehäuse-Konfigurator
- Industrielle Steuerungsanlagen
- Maschinen- und Anlagenbau
- Automatisierungsprojekte
- Energie- und Infrastrukturprojekte
- Fertigung und Produktion
Industrie Großschränke jetzt konfigurieren
Klein- und Wandgehäuse jetzt konfigurieren.
Serverschrank-/ Netzwerkschrank-Konfigurator (IT-Schranksysteme)
- Rechenzentren
- Serverräume
- Industrie-IT
- Edge Computing
- Unternehmensnetzwerke
- Edge Computing
- Unternehmensnetzwerke
RiMatrix Data Center Konfigurator. Datacenter-Planung für jedermann.
- Rechenzentren (Data Center)
- Colocation-Umgebungen
- Edge-Computing-Infrastrukturen
- Serverräume in Unternehmen
- Industrie- und Produktionsnetzwerke
- Cloud- und Hybrid-Cloud-Umgebungen
- Kritische IT-Anwendungen mit hohen Verfügbarkeitsanforderungen
Konfiguration von Ri4Power Niederspannungssystemen
Mit unserem Planungstool RiPower beginnt eine neue Ära und setzt völlig neue Maßstäbe in der Planung von Niederspannungsschaltanlagen. Das Tool führt den Anwender schnell und effizient in einfachen, logischen Schritten durch den gesamten Planungsprozess.
Ihr Nutzen:
- Einfache Preisfindung für eine Niederspannungsschaltanlage
- Konfiguration auf Basis einer Skizze oder Leistungsbeschreibung möglich
- Erstellung der Stückliste und des Aufbaus durch gerätespezifische Regelwerke
- Automatische Berechnung der Kupferverschienung
- Erstellung des Bauartnachweises nach IEC 61 439
- Anlagendokumentation inkl. Montageanleitung
- Service-Support für technische Dienste inkl. kostenloser Unterstützung bei Projektierung und Angebotserstellung
- Alle Planungsdaten bleiben lokal auf Ihrem Rechner
Tragarmsystem-Konfigurator
Konstrukteure und Planer können passende Tragarmkomponenten, Verbindungselemente und Gehäuse auswählen und zu einer vollständigen Lösung kombinieren. Einfach, schnell und präzise. Der Konfigurator unterstützen eine schnelle Projektierung und hilft bei der Umsetzung ergonomischer Arbeitsplätze in Produktion, Maschinenbau und Prozessindustrie.
Wichtige Vorteile
- Individuelle Konfiguration kompletter Tragarmsysteme
- Schnelle und einfache Projektierung
- Automatische Prüfung kompatibler Komponenten
- Reduzierung von Planungs- und Bestellfehlern
- Hohe Planungs- und Investitionssicherheit
- Zeitersparnis bei Engineering und Beschaffung
Jetzt ein Tragarmsystem zusammenstellen
Speziell für unsere Aluminium-Bediengehäuse:
Abgestimmt auf die gängigsten Panel Anbieter lassen sich die Gehäuse nach individuellen Anforderungen mit wenigen Klicks ganz einfach zusammenstellen.
HOT: Klimatisierungsrechner für Schaltschränke, RiTherm
Definieren Sie Effizienz neu und erleben die perfekte Balance zwischen Wirtschaftlichkeit und Klimaschutz bei der Planung Ihrer Schaltschrankklimatisierung. Durch die Berechnung von Verlustleistungen, Umgebungstemperaturen und Betriebsbedingungen erhalten Planer eine fundierte Grundlage für die Auswahl eines geeigneten Klimatisierungskonzepts.
Der Klimatisierungsrechner unterstützt bei der Beantwortung folgender Fragen:
- Welche Kühlleistung benötigt mein Schaltschrank?
- Reicht eine Lüftung aus oder ist ein Kühlgerät erforderlich?
- Wie lassen sich Überhitzung und Ausfälle vermeiden?
- Welche Klimatisierungslösung ist für die Anwendung geeignet?
Jetzt mit der Klimatisierungsberechnung starten (Sie werden zur Eplan Cloud weitergeleitet)
Für unsere Chiller.
Ganz schnell und einfach den richtigen Chiller für Ihre Maschinen- und Prozesskühlung auswählen.