Name: AC-Verteiler
Ökosystem: Erneuerbare Energie
Anwendungsbereich: Photovoltaikanlagen
Key facts: Vorkonfigurierte Lösung für den Aufbau eines AC-Verteilers, als Absicherung zwischen Wechselrichter und Netzanschluss. Speziell entwickelt für Photovoltaikanlagen im Netzparallelbetrieb, basierend auf dem AX Kompaktgehäuse mit dem Ri4Power 185 mm-Sammelschienensystem zur Stromverteilung, geprüft nach IEC 61439-1:2020-05 (Edition 3.0) / EN 61439-1.2011 und IEC 61439-2:2020-07 (Edition 3.0) / EN 61439-2.2011.
Vorkonfigurierte Lösung für den Aufbau von AC-Verteilern, als Absicherung zwischen Wechselrichter und Netzanschluss – eine ideale, individuell anpassbare Grundlage für Ihre Projektierung.
Das Application Sample wurde speziell für Photovoltaikanlagen > 30 kVA im Netzparallelbetrieb entwickelt und basiert auf dem AX Kompakt-Schaltschrank 1281.000 mit dem Ri4Power 185 mm-Schienensystem zur Stromverteilung, geprüft nach IEC 61439-1-2. Passende Filterlüfter und Schaltschrank-Heizung zur Klimatisierung sowie Kompaktleistungsschalter, NH-Lastschaltleisten und Überspannungsschutz sind im Projekt enthalten. Bemessungsspannung 400 V, Bemessungsstrom einer Schaltgerätekombination bis zu 630 A.
Sie erhalten ein komplettes Eplan Projekt inklusive Dokumentation und digitalem Zwilling des AC-Verteilers. Dieses Application Sample passen Sie schnell und bequem an Ihre Bedürfnisse an. So sparen Sie schon im Engineering wertvolle Zeit und greifen auf ein sicheres und bewährtes System zurück.
Ihre Montage beschleunigen Sie ebenfalls um ein Vielfaches, denn der Ausbau des AX kann ohne manuelle Bearbeitung erfolgen – kein Bohren, kein Stanzen, kein Schneiden. Der Aufbau des Steuerteils erfolgt unabhängig vom Schaltschrank auf getrennt einsetzbarem Chassis. Das erlaubt die volle Zugänglichkeit zu allen Betriebsmitteln und die einfache De- und Wiedermontage des Steuerteils. Sie möchten noch schneller sein? Dann lassen Sie Ihren individuell geplanten AX direkt im Rittal Application Center Gera vormontieren – Zeitersparnis auf ganzer Linie.
Ihre Vorteile
- Individuelle Lösung in Rekordzeit auf Basis der vorgeplanten Lösung
- Bewährtes System mit aufeinander abgestimmten Komponenten
- Schnelle und zuverlässige Lieferung
- Möglichkeit der Vormontage im Rittal Application Center Gera
Hinweise
- Bei Außenaufstellung ist Schutz gegen direkt Sonneneinstrahlung, Regen und Schnee zu gewährleisten.
- Die Produktliste lässt sich einfach im Online Shop in den Warenkorb importieren.