Application Sample

DC Microgrid für Beleuchtungssysteme

Name: DC Microgrid für Beleuchtungssysteme

Ökosystem: Stromnetze

Anwendungsbereich: Gleichstromversorgung lokaler Beleuchtungssysteme

Key facts: Vorkonfigurierte Lösung zur Realisierung eines DC-Microgrids zu Testzwecken, mit Anschluss an das Wechselstromnetz. Sie umfasst alle notwendigen Komponenten zum Aufbau und bietet damit die ideale, individuell anpassbare Ausgangsbasis für Ihre Projektierung.

  • Das Kernstück des Systems ist eine aktive Einspeiseeinheit (AFE) mit einer Leistung von 80 kW für die Bereitstellung des Gleichstroms auf der Sekundärseite. In der Grundkonfiguration ist die aktive Einspeiseeinheit in der Lage, eine Netzversorgung von 650 VDC bis 840 VDC bereitzustellen. Das DC-Netz wird auf der AC-Seite geerdet, wobei der positive und negative Leiter eine symmetrische Polarität zur Erde aufweisen. Die aktive Einspeiseeinheit lädt die Sekundärseite vor, um hohe Einschaltströme zu vermeiden.
  • Mit diesem Application Sample erhalten Sie die Dokumentation eines Gleichstromnetzes inklusive eines Stromlaufplans und einer vollständigen Liste der Komponenten und Produkte verschiedener Hersteller, die in diesem System enthalten sind. Sie können dieses Application Sample als Ausgangspunkt für den Entwurf Ihres eigenen DC-Microgrids nutzen.
  • Um die Anforderungen an einen Testaufbau zu erfüllen, wurden zusätzliche Spezifikationen übertragen:
    • Betrieb eines dreiphasigen B6-Gleichrichters.
    • Betrieb eines Tiefstelltransformators als AC-Hauptversorgung. Dies hat zur Folge, dass die Sekundärseite mit einer Mindestspannung von 400 VDC versorgt werden kann.

Ihr Nutzen

  • Entwurf eines DC-Microgrids mit wertvollen Erkenntnissen über die erforderlichen Komponenten und Produkte.
  • Demonstration, dass ein DC-Microgrid mit den verfügbaren technischen Werkzeugen und Komponenten entworfen und betrieben werden kann.

Downloads