Application Sample

Niederspannungsverteilerboard

Name: Niederspannungsverteilerboard

Ökosysteme: IT

Hauptanwendungsbereich: Stromverteilung für IT

Key-Fakten: Niederspannungsverteilerboard, 400 V, 250 A with RiLineX Sammelschienensystem zur Einspeisung von 18 VX IT Racks und 6 Blue e+ Kühlgeräten, inkl. Low-Power CTs zur Energiemessung.

Dieses Application Sample stellt das RiLineX Sammelschienensystem vor:

  • Gebrauchsfertig und modular
  • Standard-Berührungsschutz gemäß IP 2XB, aufrüstbar auf IP 4X
  • Einheitliche Systembefestigung für VX25
  • Kurzschlussfestigkeit (Icw) bis zu 65 kA
  • Strombelastbarkeit von 550 A für 30x5 mm Kupferschienen
  • Als modulares Abgangsfeld für Ri4Power geprüft
  • Universelles Schienensystem für UL und IEC
  • Erweiterbar mit 200/100/54 mm Modulen
  • Einfache nachträgliche Anreihung ohne Änderungen der Systembefestigung
  • Gleichmäßiges Bohrbild, auch bei Anreihung

Ihre Vorteile

  • Bis zu 75 % Zeiteinsparung in der Montage durch Optimierung Ihres Einrichtungsprozess.
  • Bis zu 30 % Zeitersparnis im Engineering durch vereinfachte Systemplanung
  • Unendliche Möglichkeiten: Dank unserer Technologiepartner an eine Vielzahl von Anwendungen anpassbar.
  • Umfangreiche Lösungen: Nutzen Sie das Rittal Application Sample als neuen Ausgangspunkt und passen Sie es an Ihre speziellen Bedürfnisse an. Schnelle Nutzung ohne den Aufwand und die Kosten einer kompletten Neuentwicklung. Vertrauen Sie uns die Vormontage der Systemkomponenten für Ihre Niederspannungsschaltanlagen an und profitieren Sie von den Vorteilen effizienter, zuverlässiger Lösungen.

Downloads