Name: Schutz- und Steuerschrank
Ökosystem: Stromnetze
Anwendungsbereich: Umspannwerke
Key facts: Vorkonfigurierte Lösung für Schutz- und Steuerschränke, speziell entwickelt für die Steuerung und Sicherung des Betriebs in Umspannwerken.
-
Vorkonfigurierte Lösung für die Konstruktion eines Schutz- und Steuerschranks mit Relais zur Steuerung und Sicherung des Betriebs von Umspannwerken. Das Projekt umfasst Steuerungs- und Schutzrelais zur Überwachung, inklusive der Steuerung von Leistungsschaltern zur Fehlererkennung, zur Messung und Aufzeichnung elektrischer Parameter sowie zur Einleitung von Maßnahmen auf der Grundlage vordefinierter Einstellungen. Der Schrank basiert auf Rittal VX-Schranksystemen mit Glastür und Schwenkrahmen für die Montage von 19-Zoll-Geräten.
-
Sie erhalten ein Eplan-Projekt einschließlich des Single-Line-Diagram und des digitalen Zwillings. Dieses Application Sample lässt sich schnell und bequem an Ihre Anforderungen anpassen: Es ist der ideale Ausgangspunkt für Ihr Projekt und spart Ihnen wertvolle Zeit in der Engineering-Phase. Durch die Verwendung von handelsüblichen Standardprodukten wird auch die Montage erheblich beschleunigt. Dank der Anreihbarkeit des VX-Schranksystems können Sie Ihr Projekt ganz einfach weiter ausbauen. Der Schwenkrahmen gewährleistet die Montage von 19-Zoll-Geräten bis zu 3.500 N, die von vorne und hinten leicht zugänglich sind.
Ihre Vorteile
-
Individuelle Lösungen können auf Basis einer vorgeplanten Konfiguration in Rekordzeit bereitgestellt werden
-
Schnelle und zuverlässige Lieferung aller Systemkomponenten
-
Einfach erweiterbar