Name: Steuerschrank für Wasserstoffanwendungen
Ökosystem: Hydrogen
Anwendungsbereich: Steuerschrank für die Wasserstoffproduktion
Key facts: Steuerschrank zum sicheren Betrieb von Ventilen in verschiedenen Anwendungen der Wasserstoffindustrie, wie zum Beispiel Elektrolyseure, Wasserstofftankstellen, Kompressorstationen, Purification Systems, Brennstoffzellen und allgemein in der Prozessautomation.
Enthalten sind Ventilinseln und Verteilerlösungen, die einen sicheren und zuverlässigen Betrieb auch in explosionsgefährdeten Umgebungen (Ex) gewährleisten. Die eingebauten Remote-I/O-Systeme ermöglichen eine umfassende digitale Konnektivität, die eine Echtzeitüberwachung und -steuerung von Prozessventilen ermöglicht. Durch die Verwendung spezieller Materialien wie Edelstahl und Schutzbeschichtungen sind diese Schränke korrosionsbeständig und schützen vor Flüssigkeiten und Fremdkörpern.
Schlüsselmerkmale
- Konformität und Sicherheit:
- Vollständig konform mit ATEX, IECEx, EMV und Niederspannungsrichtlinie
- Bietet vollständige Daten zur funktionalen Sicherheit für SIL-kritische Anwendungen
-
Erweiterte digitale Integration:
- Integrierte Remote-I/O(RIO)-Systeme für robuste analoge/digitale Signalverarbeitung
- Unterstützt verschiedene Kommunikationsprotokolle (PROFIBUS, PROFINET, Ethernet/IP, Modbus) für nahtlose Konnektivität
-
Sichere Ventilinseln:
- Ventilinseln (z. B. VTUG, CPX) für den sicheren Betrieb in explosionsgefährdeten Bereichen
- Unterstützt den präzisen Betrieb mehrerer Prozessventiltypen
-
Robuster und konfigurierbarer Aufbau:
- Konstruiert aus korrosionsbeständigem Edelstahl mit Optionen für Heizung/Kühlung
- Schutz vor Flüssigkeiten und Fremdkörpern
- Mit Hot-Swap-Fähigkeit für den Ventilaustausch während des Betriebs
- Manipulationssichere Verriegelungssysteme gewährleisten einen sicheren Betrieb