Application Sample

NSHV für Kompakttrafostation

Name: Niederspannungshauptverteiler

Ökosystem: Stromnetze

Anwendungsbereich: Kompakttrafostation

Key facts: Vorkonfigurierte Lösung für Niederspannungshauptverteiler von Kompakttrafostationen mit 1.250 A @ 400 V. Eine ideale Grundlage, die Sie schnell und einfach an Ihre spezifischen Anforderungen anpassen können.

Die Konfiguration ist auf Standard-Rittal Montageplatten aufgebaut und verwendet ein Ri4Power 185 mm Sammelschienensystem mit Sammelschienen, Leistungsschalteradaptern, NH-Sicherungs-Lastschaltleiste und Sammelschienenhalter als Kernkomponenten der Stromverteilung. Um die Digitalisierung der Kompakttrafostation zu ermöglichen, sind die MSR-Geräte in den Rittal Klein- und Kompaktschränken PK und AX installiert.

Das NSHV-Konzept berücksichtigt den Stand der Technik der digitalen Kompakttrafostationen und steht als komplettes Eplan Projekt inklusive Dokumentation zur Verfügung. Profitieren Sie von der vorgedachten Lösung des Application Samples und sparen Sie wertvolle Zeit beim Engineering.

Nutzen Sie das Industry Sample von Eplan als Application Sample und sparen Sie wertvolle Zeit beim Engineering!

Ihre Vorteile

  • Zeitersparnis durch vorkonfigurierte, schnell anpassbare Lösung
  • Optimal aufeinander abgestimmte Bauteile
  • Kurze Lieferzeiten dank Standardkomponenten
  • Möglichkeit der Vormontage im Rittal Application Center Gera

Hinweise

  • Die Produktliste lässt sich einfach im Online Shop in den Warenkorb importieren.
  • Das Eplan Projekt steht in der Eplan Cloud zur Verfügung. Für den Login benötigen Sie eine Eplan ID, die mit Ihrer Firmenorganisation verbunden ist.

Downloads