Hello Change!

Energy Storage Solutions

Entdecken Sie jetzt wie Rittal und Eplan die Energiewende beschleunigen. Laden Sie sich jetzt unser kostenloses Trendpaper runter.

Hello Change!

Energiespeicher für die All Electric Society – modular, skalierbar und zukunftssicher

Steigender Energiebedarf bei steigenden Kosten: Die globale Energiewende hin zur All Electric Society schafft neue Herausforderungen, wodurch der Bedarf an innovativen Lösungen zunimmt.

Energiespeicher spielen eine zentrale Rolle in der nachhaltigen Energieversorgung. Sie ermöglichen eine effiziente Integration erneuerbarer Energien, indem sie überschüssigen Strom sicher zwischenspeichern und bei Bedarf punktgenau zur Verfügung stellen. Die Anwendungsmöglichkeiten sind nahezu unbegrenzt.​

Rittal und Eplan unterstützen beim Aufbau von Energiesystemen mit integrierten Hard- und Software-Lösungen – für maximal kurze Projektdurchlaufzeiten und den vereinfachten Aufbau von dezentralen Energiesystemen. Deren nachhaltiger und langfristiger Betrieb ist das Ziel, mit dem Leitgedanken: Electrify your system!

Entdecken Sie Energiespeicher und ihre Einsatzmöglichkeiten

Mit Rittal und Eplan schneller in die All Electric Society

Die modularen Hard- und Softwarelösungen von Rittal und Eplan bieten einzigartige Vorteile in allen Projektphasen und sorgen für einen schnellstmöglichen Ausbau von Energiespeichersystemen. Mit Wartung und Service in jedem Lebenszyklus Ihrer Anlage. Für einen langfristigen und ausfallsicheren Betrieb.

Das Stichwort: Datendurchgängigkeit! Die Daten, die beim Engineering in der Eplan Cloud erstellt werden, sorgen in jedem weiteren Projektschritt für deutliche Zeitersparnisse. Vom Einkauf der Komponenten für den Schaltanlagenbauer bis zur Wartung in jedem Lebenszyklus einer Anlage profitieren Sie von den erzeugten Daten im Engineering mit Eplan. ​

Diese Informationen vereinfachen die Auswahl aller notwendigen Rittal Systemkomponenten zum Aufbau einer geprüften Schaltanlage und ermöglichen die automatische Erstellung eines Bauartnachweis nach IEC 61439. Rittal Komponenten sind ab Lager verfügbar. Für den schnellstmöglichen Aufbau sorgen die Maschinen von Rittal Automation Systems, die die Daten aus dem Engineering nutzen, um bspw. eine vollautomatische Konfektionierung zu ermöglichen. Rittal unterstützt darüber hinaus bei der Inbetriebnahme der fertigen Anlage in neue und bestehende Systeme.​

Projekte beschleunigen bei gleichbleibendem Einsatz von Ressourcen? Kein Widerspruch, sondern ein einzigartiger Vorteil, der sich aus der Kombination der Hard- und Softwarelösungen von Rittal und Eplan ergibt.

Standardisierung ist der Schlüssel zum Erfolg. Dabei beraten unsere Consultants Sie bei der Einführung neuer und effizienterer Prozesse, um wirklich alle Potentiale Ihres Unternehmens zu nutzen. Die modernen Softwarelösungen von Eplan bieten alle notwendigen Lösungen zur Anlagenplanung. Für alle Bereiche, von Cooling bis Stromverteilung, gibt es zudem moderne Konfiguratoren, die in Sekundenschnelle Bauartnachweise nach IEC 61439, inkl. vollständiger Stücklisten, erstellen. Die Maschinen von Rittal Automation Systems bieten größtmögliche Unterstützung, bis hin zur Vollautomatisierung gesamter Prozessschritte beim Aufbau einer Anlage. Trotz Standardisierung können so individuelle Anlagen für Ihr Projekt erstellt und besondere Anforderungen umgesetzt werden. Weltweit über 1.000 Servicespezialisten garantieren technischen Support in kürzester Zeit und beraten Sie im Betrieb gerne mit System- und Effizienzanalysen, um aus Ihrem Projekt das Beste herauszuholen.

Veraltete Anlagendokumentation, unsichere Lieferketten und steigende Standards: Die Herausforderungen der Energiewende erfordern eine zügige Abwicklung aller Aufträge – und das bei gleichbleibend hohen Anforderungen an die Sicherheit von Niederspannungsschaltanlagen. Mit den Lösungen von Rittal und Eplan lassen sich normkonforme Anlagen nicht nur schnellstmöglich planen und realisieren, sondern auch hochverfügbar über den gesamten Lebenszyklus betreiben. Die Eplan Cloud Software erfüllt alle gängigen Regulierungsanforderungen. Geplante Anlagen können als 3D-Modelle ohne Mehraufwand freigegeben werden. Rittal bietet langlebige und zertifizierte Komponenten, von Stromverteilung über Kühlung bis hin zum passenden Schaltschrank aus einer Hand. Mit der digitalen Schaltplantasche Rittal ePocket ist Ihre Dokumentation immer auf dem aktuellsten Stand. So lassen sich Wartungsarbeiten im Betrieb auf ein Minimum reduzieren. Sollte doch mal eine Störung auftreten, leisten weltweit über 150 Service-Standorte Support und minimieren dadurch Ausfallzeiten. Für einen langfristigen und sicheren Betrieb Ihrer Anlage.​

Eine Sprache für alle Projektbeteiligten beim Aufbau eines Energiesystems! Diese Vision verfolgen Eplan und Rittal gemeinsam. Die Eplan Cloud Plattform bietet die perfekte Basis, damit alle Projektbeteiligten beim Aufbau einer Anlage gemeinsam erfolgreich arbeiten können. Eplan bietet hunderte Standardschnittstellen zur Weiterverarbeitung in führenden Softwaretools. Dies verhindert Datenbrüche und sorgt für eine gemeinsame Sprache im Projekt. Im Eplan Data Portal findet man alle wichtigen Systemkomponenten von Rittal und gängigen Drittanbietern. So ist eine effiziente Projektsteuerung, von der Planung der Stromverteilung über die Auswahl der effizientesten Kühllösung bis hin zum Aufbau und Inbetriebnahme der Anlage garantiert. Rittal garantiert darüber hinaus 360° Serviceleistungen über den gesamten Lebenszyklus einer Anlage. Potentielle Störungen können dank moderner Tools einfach per Scan ausgelesen und im Anschluss behoben werden.

Die Energiewende duldet keinen Aufschub. Trotzdem müssen dezentrale Energiesysteme auch nachhaltig effizient und wirtschaftlich sinnvoll betrieben werden. Die Kombination aus Eplan Software und Rittal Hardware bietet das Fundament, um Nachhaltigkeit und Effizienz zu kombinieren. So können bei gleichbleibenden Kapazitäten mehr Projekte zur Dezentralisierung der Energieinfrastruktur umgesetzt werden. Der Standard im gesamten Planungsprozess und das Tool zur Erzeugung des digitalen Zwillings ist die Eplan Cloud. Rittal stellt die Lieferkette sicher und bietet skalierbare Lösungen für verschiedenste Anwendungsfälle. Vorgedachte Standardlösungen für Energiesysteme geben Planern zertifizierte Lösungen für ihre Anwendungsfälle und bieten gleichzeitig Spielraum für individuelle Anpassungen. Die modulare Systemarchitektur aller Komponenten einer Anlage ermöglicht einen effizienten und kostengünstigen Aufbau – ohne lange Abnahmeschleifen und jederzeit skalierbar. Unser 360° Service verlängert die Laufzeit Ihrer Anlage und senkt die Kosten in jeder Phase des Planungs- und Lebenszyklus.

Ganzheitliche Lösungen für die Energiewende

Hello Change – alle Lösungen aus einer Hand. Für eine beschleunigte Energiewende, hin zur All Electric Society.

Eplan bringt dezentrale Energiesysteme auf die Überholspur

Eplan beschleunigt den gesamten Planungsprozess von Anlagen, die es zum Umbau der Energielandschaft braucht. Durch Standardisierung und Automatisierung können Energiespeichersysteme in kürzester Zeit realisiert werden!

Energiespeicher-Schränke als Gamechanger

Rittal bietet eine breite Palette von Indoor- und Outdoor-Lösungen für Energiespeichersysteme. Modular anpassbar und in alle Niederspannungssysteme integrierbar.

Effiziente Klimatisierung für Ihre Energiespeicher 

Die richtigen Temperaturen sind entscheidend für die Performance und Lebensdauer Ihrer Energiespeicher. Ob luft- oder wasserbasierte Klimatisierung: Wir beraten Sie ganzheitlich und entwickeln die passende Lösung für Ihr System.

Stromverteilung, die Effizienz und Sicherheit vereint

Mit hochflexibler Stromverteilungstechnik gehen Sie auf Nummer sicher. Unsere geprüften Lösungen zeichnen sich durch einfache, sichere Montage und komfortable Planung aus.

Schneller Anlagenbau mit Rittal Automation Systems

Mit den Produktlösungen – vom manuellen Werkzeugen bis zur vollautomatisierten Maschinentechnik – können Sie den Aufbau von dezentralen Energiesystemen deutlich beschleunigen.

Rundum-Service für Ihre Anlage

Mit dem 360° Service von Rittal sind wir jederzeit und überall für Sie da. Damit verlängern Sie die Laufzeit Ihrer Anlage, senken Kosten und erhalten im Störfall schnelle Hilfe.