Hello Smart Grids!

Energieübertragung – Lösungen für Smart Grids

Stromnetze stehen unter Druck. Erneuerbare Einspeisung, Gleichstromtechnologien und dezentrale Erzeuger verlangen eine Energieinfrastruktur, die sich schnell aufbauen, normgerecht betreiben und flexibel erweitern lässt. Rittal und Eplan liefern Hardware-Komponenten und Engineering-Software für genau diesen Wandel.

Hello Smart Grids!

Effiziente Lösungen für Energieübertragung – modular, skalierbar, zukunftssicher

Auf dem Weg in die All Electric Society ist der Ausbau unserer Energieinfrastruktur eine der größten Herausforderungen. Systeme müssen sicher sein und internationale Normen und Standards erfüllen. Dabei müssen sie gleichzeitig eine flexible und modulare Erweiterbarkeit garantieren.

Stromnetzbetreiber befinden sich im Umbruch. Die Anforderungen an Smart Grids steigen. Für einen beschleunigten Ausbau dezentraler Energiesysteme ist eine effiziente Energieübertragung essenziell. Neue Technologien müssen integriert werden.

Beim Aufbau von dezentralen Energiesystemen bieten Rittal und Eplan die perfekte Lösung aus Software, Hardware und Automation. Für einen schnellen und sicheren Aufbau kritischer Infrastruktur deren Betrieb langfristig, wirtschaftlich und flexibel erweiterbar ist. Der Leitgedanke: Electrify Your System!

Aktuelle Herausforderungen für Stromnetzbetreiber

Mit Rittal und Eplan schneller in die All Electric Society

Die modularen Hard- und Softwarelösungen von Rittal und Eplan bieten einzigartige Vorteile in allen Projektphasen und sorgen für einen schnellstmöglichen Ausbau von Energiespeichersystemen. Mit Wartung und Service in jedem Lebenszyklus Ihrer Anlage. Für einen langfristigen und ausfallsicheren Betrieb.

Das Stichwort: Datendurchgängigkeit! Die Daten, die beim Engineering in der Eplan Cloud erstellt werden, sorgen in jedem weiteren Projektschritt für deutliche Zeitersparnisse. Vom Einkauf der Komponenten für den Schaltanlagenbauer bis zur Wartung in jedem Lebenszyklus einer Anlage profitieren Sie von den erzeugten Daten im Engineering mit Eplan. ​

Diese Informationen vereinfachen die Auswahl aller notwendigen Rittal Systemkomponenten zum Aufbau einer geprüften Schaltanlage und ermöglichen die automatische Erstellung eines Bauartnachweis nach IEC 61439. Rittal Komponenten sind ab Lager verfügbar. Für den schnellstmöglichen Aufbau sorgen die Maschinen von Rittal Automation Systems, die die Daten aus dem Engineering nutzen, um bspw. eine vollautomatische Konfektionierung zu ermöglichen. Rittal unterstützt darüber hinaus bei der Inbetriebnahme der fertigen Anlage in neue und bestehende Systeme.​

Projekte beschleunigen bei gleichbleibendem Einsatz von Ressourcen? Kein Widerspruch, sondern ein einzigartiger Vorteil, der sich aus der Kombination der Hard- und Softwarelösungen von Rittal und Eplan ergibt.

Standardisierung ist der Schlüssel zum Erfolg. Dabei beraten unsere Consultants Sie bei der Einführung neuer und effizienterer Prozesse, um wirklich alle Potentiale Ihres Unternehmens zu nutzen. Die modernen Softwarelösungen von Eplan bieten alle notwendigen Lösungen zur Anlagenplanung. Für alle Bereiche, von Cooling bis Stromverteilung, gibt es zudem moderne Konfiguratoren, die in Sekundenschnelle Bauartnachweise nach IEC 61439, inkl. vollständiger Stücklisten, erstellen. Die Maschinen von Rittal Automation Systems bieten größtmögliche Unterstützung, bis hin zur Vollautomatisierung gesamter Prozessschritte beim Aufbau einer Anlage. Trotz Standardisierung können so individuelle Anlagen für Ihr Projekt erstellt und besondere Anforderungen umgesetzt werden. Weltweit über 1.000 Servicespezialisten garantieren technischen Support in kürzester Zeit und beraten Sie im Betrieb gerne mit System- und Effizienzanalysen, um aus Ihrem Projekt das Beste herauszuholen.

Veraltete Anlagendokumentation, unsichere Lieferketten und steigende Standards: Die Herausforderungen der Energiewende erfordern eine zügige Abwicklung aller Aufträge – und das bei gleichbleibend hohen Anforderungen an die Sicherheit von Niederspannungsschaltanlagen. Mit den Lösungen von Rittal und Eplan lassen sich normkonforme Anlagen nicht nur schnellstmöglich planen und realisieren, sondern auch hochverfügbar über den gesamten Lebenszyklus betreiben. Die Eplan Cloud Software erfüllt alle gängigen Regulierungsanforderungen. Geplante Anlagen können als 3D-Modelle ohne Mehraufwand freigegeben werden. Rittal bietet langlebige und zertifizierte Komponenten, von Stromverteilung über Kühlung bis hin zum passenden Schaltschrank aus einer Hand. Mit der digitalen Schaltplantasche Rittal ePocket ist Ihre Dokumentation immer auf dem aktuellsten Stand. So lassen sich Wartungsarbeiten im Betrieb auf ein Minimum reduzieren. Sollte doch mal eine Störung auftreten, leisten weltweit über 150 Service-Standorte Support und minimieren dadurch Ausfallzeiten. Für einen langfristigen und sicheren Betrieb Ihrer Anlage.​

Eine Sprache für alle Projektbeteiligten beim Aufbau eines Energiesystems! Diese Vision verfolgen Eplan und Rittal gemeinsam. Die Eplan Cloud Plattform bietet die perfekte Basis, damit alle Projektbeteiligten beim Aufbau einer Anlage gemeinsam erfolgreich arbeiten können. Eplan bietet hunderte Standardschnittstellen zur Weiterverarbeitung in führenden Softwaretools. Dies verhindert Datenbrüche und sorgt für eine gemeinsame Sprache im Projekt. Im Eplan Data Portal findet man alle wichtigen Systemkomponenten von Rittal und gängigen Drittanbietern. So ist eine effiziente Projektsteuerung, von der Planung der Stromverteilung über die Auswahl der effizientesten Kühllösung bis hin zum Aufbau und Inbetriebnahme der Anlage garantiert. Rittal garantiert darüber hinaus 360° Serviceleistungen über den gesamten Lebenszyklus einer Anlage. Potentielle Störungen können dank moderner Tools einfach per Scan ausgelesen und im Anschluss behoben werden.

Die Energiewende duldet keinen Aufschub. Trotzdem müssen dezentrale Energiesysteme auch nachhaltig effizient und wirtschaftlich sinnvoll betrieben werden. Die Kombination aus Eplan Software und Rittal Hardware bietet das Fundament, um Nachhaltigkeit und Effizienz zu kombinieren. So können bei gleichbleibenden Kapazitäten mehr Projekte zur Dezentralisierung der Energieinfrastruktur umgesetzt werden. Der Standard im gesamten Planungsprozess und das Tool zur Erzeugung des digitalen Zwillings ist die Eplan Cloud. Rittal stellt die Lieferkette sicher und bietet skalierbare Lösungen für verschiedenste Anwendungsfälle. Vorgedachte Standardlösungen für Energiesysteme geben Planern zertifizierte Lösungen für ihre Anwendungsfälle und bieten gleichzeitig Spielraum für individuelle Anpassungen. Die modulare Systemarchitektur aller Komponenten einer Anlage ermöglicht einen effizienten und kostengünstigen Aufbau – ohne lange Abnahmeschleifen und jederzeit skalierbar. Unser 360° Service verlängert die Laufzeit Ihrer Anlage und senkt die Kosten in jeder Phase des Planungs- und Lebenszyklus.

Hello Smart Grids

Alle Lösungen aus einer Hand. Entdecken Sie ganzheitliche Lösungen für den beschleunigten Ausbau von Stromnetzen.

Eplan bringt dezentrale Energiesysteme auf die Überholspur

Eplan beschleunigt den gesamten Planungsprozess von Anlagen, die es zum Umbau der Energielandschaft braucht. Durch Standardisierung und Automatisierung können Energieübertragungssysteme in kürzester Zeit realisiert werden!

Schaltschranksysteme als Gamechanger

Rittal bietet eine breite Palette von Indoor- und Outdoor-Lösungen für Energieübertragungssysteme. Modular erweiterbar und platzsparend. Schnell konfiguriert und langlebig im Betrieb.

Effiziente Klimatisierung für Ihre Anlagen

Die richtigen Temperaturen sind entscheidend für die Performance und Lebensdauer Ihrer Anlagen. Ob luft- oder wasserbasierte Klimatisierung: Entdecken Sie die passenden Lösungen für Ihr System.

Stromverteilung, die Effizienz und Sicherheit vereint

Mit hochflexibler Stromverteilungstechnik gehen Sie auf Nummer sicher. Unsere geprüften Lösungen zeichnen sich durch einfache, sichere Montage und komfortable Planung aus.

Schneller Anlagenbau mit Rittal Automation Systems

Mit den Produktlösungen – vom manuellen Werkzeugen bis zur vollautomatisierten Maschinentechnik – können Sie den Aufbau von dezentralen Energiesystemen deutlich beschleunigen.

Rundum-Service für Ihre Anlage

Mit dem 360° Service von Rittal sind wir jederzeit und überall für Sie da. Damit verlängern Sie die Laufzeit Ihrer Anlage, senken Kosten und erhalten im Störfall schnelle Hilfe.