Auf der Suche nach weiteren Möglichkeiten zur Energieeinsparung in der Produktion ist Aurubis Bulgaria auf die Rittal Blue e+ Kühlgeräte gestoßen. Um die kommunizierten Energiewerte zu überprüfen, testete der Kupfer-Recycler die Kühlgeräte-Serie auf Herz und Nieren. Und die Ergebnisse können sich sehen lassen: die versprochene Energieeffizienz von 75 Prozent wurde im Alltags-Test sogar um elf Prozent übertroffen.
Aurubis produziert aus Kupferkonzentrat und Recyclingmaterialien hochreines und hochwertiges Kupfer. Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz stehen für Aurubis im Vordergrund. Das Unternehmen will bis spätestens 2050 klimaneutral werden und setzt dazu bereits heute an allen Produktionsstandorten verschiedene Projekte zur CO2-Reduktion um. Hierfür setzt das Unternehmen auch auf neueste Technologien und stellt sehr hohe Anforderungen an seine Lieferanten in Bezug auf Qualität sowie Energieeffizienz. Nachdem Aurubis das Blue e+ Kühlgerät von Rittal vorgestellt wurde, wollten die Verantwortlichen in einer Teststellung prüfen, ob die versprochenen Energieeinsparungen von 75 Prozent realistisch sind – und sie wurden positiv überrascht.
267 Tage Testlauf
In den Tests wurden komplett identische Bedingungen geschaffen, so dass Aurubis einen direkten Vergleich anstellen konnte: Zwei Schränke für zwei verschiedene Einsatzbereiche wurden mit je einem Rittal Blue e+ Klimagerät mit je vier kW ausgestattet, die Innentemperatur auf konstant 25 °C eingestellt.
Die Tests liefen insgesamt 267 Tage. Das Unternehmen verlängerte seinen normalen Testzeitraum sogar um zwei Monate, da die Klimageräte schließlich je nach Jahreszeit mit unterschiedlichen Bedingungen konfrontiert sind.
Die Tests der Blue e+ Geräte ergaben einen um 86 Prozent niedrigeren Energieverbrauch. Zusätzlich wird keine Blindenergie verbraucht und die jährliche Energieeinsparung betrug 8.818 kWh. Das hat Aurubis überzeugt – mittlerweile sind 42 Blue e+ Geräte im Einsatz.
Übersicht
- Projekt
- Aurubis
- Ort
- Pirdop, Bulgarien
- Herausforderung
Energieeinsparung weltweit
- Lösung
42 Rittal Blue e+ Klimageräte