Stellantis ist der viertgrößte Automobilhersteller der Welt und produziert in mehr als 30 Ländern weltbekannte Marken. Im mexikanischen Saltillo stellt Stellantis beispielsweise Automotoren für den nordamerikanischen Markt her.
Die Produktion von Motoren erfordert eine maximale Anlagenverfügbarkeit. Schlüsselfaktor sind sicher funktionierende Steuerungs- und Schaltanlagen inklusive der Klimatisierungstechnik. Damit alle Kühleinheiten in der Motorenproduktionsline rund um die Uhr funktionsfähig sind, wurde mit Rittal Mexiko ein Wartungs- und Servicevertrag für 1.500 Kühlgeräte abgeschlossen. Der Service beinhaltet neben regelmäßiger Wartung und professionellen Fehlerdiagnosen auch ein Liefersystem für Ersatzteile, die Rittal über sein weltweites Netzwerk bereithält. Der Vertrag enthält darüber hinaus den Austausch von defekten oder „energiefressenden“ Kühlgeräten gegen die energieeffizienten Rittal Kühlgeräte aus den Serien Blue e oder Blue e+. Damit kann Stellantis seinen CO2-Footprint in der Produktion weiter senken.