Eine funktionierende IT ist geschäftskritische Grundlage für den Erfolg von Unternehmen. Verfügbarkeit und Sicherheit müssen für den Einsatzzweck passend definiert und engmaschig überwacht werden – und zwar gleichermaßen von OT und IT.
Vor über 60 Jahren ist Rittal mit der Idee gestartet, Schaltschränke zu standardisieren. Heute ist das Unternehmen ein weltweit führender Systemanbieter für Schaltschränke, Stromverteilung, Klimatisierung und IT-Infrastruktur mit einem vollständigen Portfolio für das gesamte OT-Layer des Rechenzentrums. Paessler setzt seit mehr als 25 Jahren Standards im Bereich IT-Monitoring. Im Rahmen des Paessler Uptime Alliance-Programms verbinden die Unternehmen ihre Monitoring-Lösungen, um den Nutzern einen umfassenden Überblick über den Status der OT und IT zu ermöglichen – denn für leistungsfähige und verfügbare Infrastruktur müssen sich die Unternehmen gleichermaßen auf IT und OT verlassen können.
RZ-Kontrolle mit Rittal CMC III
Rittal liefert ein standardisiertes Modulsystem zum schnellen und sicheren Aufbau der RZ-OT mit allen tragenden Säulen wie Rack, Power, Cooling, Sicherheit und OT-Monitoring zur Überwachung von Umgebungsparametern. Mit Computer Multi Control Version III, kurz CMC III, liefert Rittal ein Monitoring-System, das alle relevanten OT-Aspekte im Rechenzentrum über entsprechende Sensoren einbezieht. Das reicht von Temperatur über Feuchtigkeit hin zu Rauchmeldern und Leckage-Sensoren, Zugangskontrolle und Sensoren für Vandalismus.
Überblick mit PRTG
PRTG von Paessler ist eine der meistgenutzten IT-Monitoring-Lösungen weltweit. Einfache Bedienbarkeit, praxisnaher Funktionsumfang, zahlreiche Schnittstellen und ein Ökosystem von Partner-Lösungen, die alle mit PRTG interagieren und so übergreifende und umfassende Lösungen ermöglichen, all das macht PRTG zur idealen Lösung, wenn es darum geht, einen zentralen Überblick über sowohl die IT als auch über benachbarte Bereiche wie beispielsweise medizinische Umgebungen, industrielle Netze oder eben OT-Infrastruktur im Rechenzentrum zu bekommen.
Zentrale Kontrolle über RZ und IT mit Rittal und PRTG
Mit Hilfe des vordefinierten SNMP Rittal CMC III Hardware Status Sensors erkennt PRTG über die Auto-Discovery im Netzwerk vorhandene CMC III Geräte und die damit verbundenen Sensoren und integriert diese automatisch in das zentrale Monitoring. Mit PRTG Custom Sensoren lassen sich über unterschiedliche Protokolle die Messwerte der Sensoren und so die gesamte Rechenzentrumsumgebung in PRTG einbinden. Dazu können neben SNMP auch Modbus oder OPC UA genutzt werden.
Die ermittelten Daten können außer in der hierarchisch aufgebauten Geräte-Übersicht oder über Berichte (on-demand oder geplant) auch in sogenannten Maps dargestellt werden. Damit lassen sich Gebäudegrundrisse oder Serverschränke grafisch abbilden und die Geräte und die zugehörigen Messwerte entsprechend auf dem Überblick platzieren. In PRTG generierte QR-Codes erleichtern die Zuordnung der Messwerte vor Ort: Der zuständige Techniker scannt am Gerät angebrachten QR-Code und sieht direkt die zugehörigen Werte mit ihrem historischen Verlauf auf seinem Laptop oder in der PRTG-Smartphone-App.
Neben zentralen Dashboards, die die gesamte IT und OT-Infrastruktur im RZ in einer Übersicht anzeigen, lassen sich mit PRTG individuelle Ansichten für jeden Bedarf erstellen. Das können spezielle Maps für Service-Techniker sein, aber auch Management-Ansichten, die RZ-Daten mit IT-Informationen in Business-Prozessen verknüpfen und so einen übergeordneten Blick auf das große Ganze erlauben.
Das Plus an Sicherheit
Sicherheit ist eine absolute Grundvoraussetzung in der IT. Oft wird allerdings über lauter Firewalls, Virenscanner oder Intrusion Detection-Systeme die banal scheinende physische Sicherheit vernachlässigt: Ein Kabelbrand, ein Wasserrohrbruch oder einfach eine offene Tür können verheerende Schäden anrichten, wenn sie nicht rechtzeitig erkannt und behoben werden. PRTG integriert und überwacht IT-Sicherheitssysteme und leistet auch einen Beitrag zur Früherkennung von Schadsoftware. In Verbindung mit CMC III kann PRTG neben IT-Sicherheitstools auch die physischen Systeme in das übergeordnete Monitoring integrieren und so ein zentrales Security-Dashboard liefern.
Der vernetzte Einsatz von Paessler PRTG und Rittal CMC III bietet eine ganze Reihe von signifikanten Vorteilen:
- Ein zentrales Dashboard für IT und RZ-Infrastruktur
- Individuelle Dashboards für spezielle Aufgaben oder einen Service-basierten Management-Überblick
- Zusätzliche Sicherheit durch die Verknüpfung von IT- und RZ-Monitoring