Rittal setzt Anforderungen für alle betroffenen Produkte um

UK-CA Kennzeichnung

Das Vereinigte Königreich von Großbritannien und Nordirland (nachfolgend UK) ist mit Wirkung vom 31. Januar 2020 aus der Europäischen Union ausgetreten.

Im Austrittsabkommen wurde festgelegt, dass es eine Übergangsfrist gibt, nach der das EU-Binnenmarktrecht in UK zunächst noch bis zum 01.01.2025 anwendbar blieb.

Seitdem ist in UK ein eigenes, vom EU-Binnenmarktrecht losgelöstes Rechtssystem in Kraft, welches die Zugangsbedingungen für den UK-Markt, neu regelt und zunächst aus einer Übernahme der EU-Regularien besteht. Teil der Umstellung ist vor allem der Ersatz der CE-Konformitätsmarke durch die UK-CA Kennzeichnung (UK Conformity Assessment). Die grundlegenden technischen Anforderungen und die Module der Konformitätsbewertungsverfahren der EU werden hierbei weitestgehend unverändert übernommen sodass keine technischen Neubewertungen vorgenommen werden müssen.

Seit 1.1.2021 läuft eine Übergangsphase, innerhalb der Unternehmen auf die veränderten Bedingungen umstellen müssen. Dies betrifft auch alle Produkte der Elektroindustrie, die in den Anwendungsbereich der EU-Richtlinien fallen und mit dem CE Zeichen gekennzeichnet sind.

Am 01. August 2023 hat das Ministerium für Wirtschaft und Handel eine unbefristete Verlängerung der Verwendung der CE-Kennzeichnung für Unternehmen angekündigt.

Was bedeutet das konkret?

Ab dem 01.01.2025 müssen alle in UK gehandelten Produkte/Verpackungseinheiten oder Begleitdokumente die UK-CA Kennzeichnung tragen und per UK Konformitätserklärung mit anwendbaren UK Richtlinien konform erklärt werden müssen, ist damit außer Kraft gesetzt. Die CE Kennzeichnung wird auf unbegrenzte Zeit weiterhin für importierte Produkte anerkannt.

Rittal hat die UK-CA Anforderungen für eine Vielzahl von Produkten mittlerweile umgesetzt und die Konformität entsprechend der UK-CA Richtlinien erklärt.

Neben der CE Konformtitätserklärung kann die UK Konformitätserklärungen auch weiterhin neben den anderen Erklärungen und Zertifikaten über die Rittal Webseite im Downloadbereich der Artikel bezogen werden.