Digitaler Produktpass

Transparente Produktinformationen über den gesamten Lebenszyklus

Der Digitale Produktpass (DPP) ist die digitale Identität eines Produkts. Er bündelt alle wesentlichen Informationen über den gesamten Produktlebenszyklus, von den verwendeten Materialien und der Herstellung über die Nutzung bis hin zu Recycling oder Entsorgung. Dadurch schafft der Digitale Produktpass Transparenz und Nachverfolgbarkeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette.

Die Informationen werden direkt mit dem Produkt verknüpft und können beispielsweise über einen QR-Code oder NFC-Tag abgerufen werden. Verbraucher, Handelspartner, Reparaturdienstleister und Behörden erhalten so schnellen Zugriff auf relevante Produktdaten.

Der DPP ist ein zentraler Bestandteil der EU-Strategie zur Förderung von Nachhaltigkeit, Transparenz und Kreislaufwirtschaft. Seine Einführung erfolgt schrittweise ab 2027, zunächst für Batterien und anschließend für weitere Produktgruppen wie Textilien, Elektronik und Bauprodukte.

Vorteile

  • Transparenz: Nachvollziehbare Informationen über den gesamten Lebenszyklus eines Produkts
  • Nachhaltigkeit: Materialien, Komponenten und Herkunft können entlang der gesamten Lieferkette verfolgt werden
  • Effizienz: Optimierte Produktions- und Recyclingprozesse durch detaillierte Daten
  • Verbraucherschutz: Kunden erhalten verlässliche Informationen für fundierte Kaufentscheidungen

Welche Informationen enthält ein DPP?

  • Produktidentifikation
  • Technische Daten
  • Materialzusammensetzung
  • Herkunft und Lieferkette
  • Zertifikate und Konformitätsnachweise
  • Betriebs- und Wartungsinformationen
  • Ersatzteile
  • Recycling- und Entsorgungshinweise
  • CO₂- und Nachhaltigkeitsdaten

Rittal schafft bereits heute die Grundlage für den Digitalen Produktpass. Mit der digitalen Schaltplantasche Rittal ePocket stehen produktbezogene Maschinen- und Anlagendokumentationen digital zur Verfügung. Die Scan & Service App bietet einen direkten Zugang zu technischen Informationen und Serviceangeboten per QR-Code oder via NFC. Von der Konfiguration Ihrer Kühlgeräte bis hin zur schnellen Fehleranalyse und Ersatzteilübersicht.

Obwohl der Digitale Produktpass für viele Produktgruppen noch nicht verpflichtend ist, beschäftigt sich Rittal bereits seit vielen Jahren intensiv mit diesem Thema. Als aktiver Partner in relevanten Normungs- und Standardisierungsgremien bringt Rittal seine Erfahrung in die Entwicklung zukünftiger Standards ein. So arbeitet das Unternehmen unter anderem in den zuständigen Ausschüssen von DIN und DKE an der Ausgestaltung von Normen und Standards für den Digitalen Produktpass mit.

Mit digitalen Services, umfassender Produkttransparenz und aktivem Engagement in der Standardisierung schafft Rittal bereits heute die Voraussetzungen für den Digitalen Produktpass von morgen.