Montage, Installation und Inbetriebnahme

Der Rittal IT-Service: Damit Ihre IT-Infrastruktur reibungslos funktioniert

Rittal ist Ihr starker Partner entlang des kompletten Lebenszyklus Ihres Rechenzentrums. Von der Konzeptionierung, Implementierung und Inbetriebnahme, bis hin zum After Sales Service und Modernisierung: Wir kümmern uns um die gesamte Systemfunktion Ihrer IT. Damit Ihre Rittal Lösung zuverlässig und sicher funktioniert.

Implementierung

Auf Grundlage der individuellen Konzeptionierung führen unsere qualifizierten Servicetechniker die vollständige Erstinstallation Ihrer IT durch. Bei der Umsetzung der definierten Strukturen und Prozessabläufe werden sämtliche Regeln und Zielvorgaben in enger Abstimmung zwischen Ihnen und Ihrem zentralen Projektmanager spezifiziert – genau so, wie es Ihren Wünschen und Anforderungen entspricht.

Ihre Vorteile

  • Maximale Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit der OT-Infrastruktur: Die Planung durch erfahrene Systemingenieure gewährleistet eine optimale Energieverteilung
  • Reduzierung von potentiellen Fehlerquellen und beschleunigter Installationsprozess: Qualifizierte Techniker stellen die ganzheitliche Installation der OT-Infrastruktur fachgerecht sicher
  • Sichere und stabile Infrastruktur: Die Installation von kritischen Komponenten schützt die IT-Umgebung vor physischen und energetischen Risiken

Inbetriebnahme

Um sicherzugehen, dass alles exakt den Konzeptionierungen entspricht, werden alle Funktionen Ihrer OT- und IT-Infrastruktur während der Inbetriebnahme eingehend geprüft. So können Sie sicher sein, dass die Anlage in unterschiedlichen Betriebszuständen genau so läuft, wie geplant. Sollten Sie ein Notfall- und Betriebshandbuch benötigen, erstellen wir Ihnen gerne eine umfassende Dokumentation.

Ihre Vorteile

  • Höchste Zuverlässigkeit durch Belastungstests: Durch die Simulation von Extrembedingungen während der Inbetriebnahme können Sie sicher sein, dass Ihre Infrastruktur auch unter höchster Belastung stabil und zuverlässig arbeitet
  • Gewährleistung eines reibungslosen Betriebs: Die umfassenden Funktionstests, einschließlich der Überprüfung der Anbindung an das Gebäudeleitsystem, Alarmmeldeketten und Redundanzschaltungen, stellen sicher, dass alle Systeme nahtlos zusammenarbeiten
  • Transparenz und Dokumentation: Durch die detaillierten Inbetriebnahmeprotokolle erhalten Sie eine transparente Übersicht über den Zustand und die Funktionsfähigkeit Ihrer Infrastruktur
  • Störungsfreier und sicherer Betrieb: Mit der Übergabe von umfassenden Betriebs- und IT-Sicherheitskonzepten erhalten Sie eine klare Anleitung für den sicheren und effizienten Betrieb ihrer Infrastruktur
  • Optimale Nutzung und Langlebigkeit der OT: Durch Bedienertrainings direkt vom Hersteller erzielen Sie maximale Betriebseffizienz  

Nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf