Mit dem Rittal Configuration System können Sie unsere Produkte mit dem passenden Zubehör einfach, schnell und fehlerfrei auswählen und konfigurieren. Planen Sie Ausbrüche und Bohrungen und erstellen Sie nebenbei direkt die Fertigungsunterlagen und Daten zu Ihrer Konfiguration. Den Fortschritt Ihrer Konfiguration können Sie über dei 3D Visualisierung jederzeit mitverfolgen.
Um die Preise Ihrer Konfiguration direkt zu sehen, loggen Sie sich zu Beginn einfach in den Online Shop* ein.
* Hinweis: Online Shop aktuell verfügbar in Deutschland, Österreich, Schweiz, Niederlande, Dänemark, Norwegen, Schweden, Finnland, Spanien, England und USA.
Ihr direkter Einstieg ins Rittal Configuration System.
Sie wissen was Sie wollen? Wählen Sie das gewünschte Produkt aus und starten Sie direkt Ihre individuelle Konfiguration:
Großschränke in verschiedenen Abmessungen und Ausführungen mit dem Rittal Configuration System einfach, schnell und plausibilitätsgeprüft konfigurieren und modifizieren.
Die anwendungsorientierte Programmvielfalt an Kleingehäusen und Kompakt-Schaltschränken mit dem Rittal Configuration System einfach, schnell und plausibilitätsgeprüft konfigurieren und modifizieren.
Rittal bietet mit dem PDU Variantenbaukasten die Möglichkeit, kundenspezifische PDU Konfigurationen zu planen, so dass die spezifischen Projektanforderungen für eine Stromversorgung eines IT Racks erfüllt werden.
IT Server- und Netzwerk Racks lassen sich in verschiedenen Abmessungen und Ausführungen mit dem Rittal Configuration System einfach, schnell und plausibilitätsgeprüft konfigurieren und mit zugehörigem Rack- und Systemzubehör ausgestattet werden.
- Einfache Schrank- und Zubehörauswahl
- Zeitsparende Konfiguration und Planung
- Fehlerfreie Auswahl von Zubehör und Planung von Ausschnitten und Bohrungen
- Echtzeit Visualisierung der Konfiguration in 3D
- Automatische Generierung von Fertigungsunterlagen/-daten
- Enorme Zeitersparnis bei der Planung, durch Bereitstellung einer CAD Datei der kompletten Konfiguration
- Einfache Bearbeitung des konfigurierten Gehäuses durch CNC-Datei
- Übergabe kundenspezifischer Konfigurationen an EPLAN Pro Panel
Fehlerfreie Produkt und Zubehörkonfiguration
Im Hintergrund arbeitende Produktregeln sorgen für eine leichte und richtige Zubehörauswahl. Sie können über eine Schnellauswahl vordefiniertes Zubehör wählen oder einfach eine Auswahl aus dem kompletten Zubehörkatalog von Rittal treffen.
Ausschnitte und Bohrungen planen
Mit der Funktion Ausschnitte und Bohrungen können diese schnell und einfach für Ihre eigene, spätere Bearbeitung im Gehäuse platziert werden. Ihre eigenen CAD Daten im .dxf oder .dwg. Format können Sie ebenfalls direkt im Konfigurator unter „Ausschnitte und Bohrungen“ hochladen und weiter bearbeiten.
Das Ergebnis
Für Ihr konfiguriertes Gehäuse können Sie nun Fertigungsunterlagen erstellen und dieses damit selbst bearbeiten und ausbauen. Hierfür stehen Ihnen die folgenden Daten zur Verfügung:
- Konfigurationsdatei zum Wiederverwenden Ihrer Konfiguration
- Montageanleitung
- CAD Daten (Formate: 3D pdf, step, dxf)
- NC Programm für Perforex Bearbeitungscenter
- Stückliste im csv-Format
- EPLAN Pro Panel Datei
Die Daten stehen am Ende der Konfiguration zur Verfügung. Mit der Konfigurationsdatei können Sie Ihre Konfiguration jederzeit über Rittal Configuration System erneut laden und wiederverwenden.
Konfiguration anfragen oder direkt online* bestellen
Ein Angebot der Konfiguration kann über ein Anfrageformular angefordert werden. Über den Online Shop* können die Artikel aus Ihrer Konfiguration auch direkt bestellt werden.
Bedienungsanleitung
Einfach erklärt im Video
Stücklistenexport
Export von Artikelstücklisten
Öffnen
CAD Dateiimport
Definiterte Ausschnitte aus DXF und DWG Datei importieren
Öffnen
Dateiverwendung
Speichern und Laden einer Konfiguration
Öffnen
E-Mail-Anfrage
Angebotsanfrage via E-Mail
Öffnen
Kontakt:
Nutzen Sie unsere verschiedenen Kontaktmöglichkeiten
Öffnen
Weitere Auswahlhilfen und Software-Tools
Sie wollen schnell und unkompliziert das richtige Produkt für Ihren Bedarf finden? Dabei helfen Ihnen unsere weiteren Software-Tools.
Schaltschränke
Tragarmsysteme auf individuelle Anforderungen abstimmen
Unterschiedliche Blickwinkel zur Maschine, großes oder kleines Bedienpersonal – mit den Rittal Tragarmsystemen lassen sich alle individuellen Anforderungen rund um das Thema Beobachten und Bedienen optimal realisieren.
Bediengehäuse in elegantem Design individuell zusammenstellen
Aluminium Bediengehäuse vom Typ Comfort-Panel zeichnen sich durch ein elegantes und funktionales Design aus. Abgestimmt auf die gängigsten Panel Anbieter lassen sich die Gehäuse nach individuellen Anforderungen mit wenigen Klicks ganz einfach zusammenstellen.
Bediengehäuse nach Maß erstellen
Aluminium Bediengehäuse vom Typ Optipanel tragen nicht auf und benötigen kaum mehr Platz als die Einbauten selbst. Abgestimmt auf die gängigsten Panel Anbieter lassen sich die Gehäuse nach individuellen Anforderungen mit wenigen Klicks ganz einfach zusammenstellen.
Stromverteilung
Engineering-Tool für Niederspannungs-Schaltanlagen
Einfaches und normenkonformes Engineering von Ri4Power Niederspannungs-Schaltanlagen nach IEC 61439-2 inklusive Bauartnachweis.
Stromverteilungssystem einfach bestücken
Einfach Auswahl von passenden Komponenten für das smarte und universell einsetzbare RiLine Compact Board.
Passenden CB-Adapter für Schaltgeräte finden
Dieser Selektor ermöglicht eine schnelle Auswahl des passenden RiLine CB-Adapters zu Ihrem Schaltgerät für die Montage auf 60mm RiLine Sammelschienensysteme.
Passenden OM-Adapter für Schaltgeräte finden
Dieser Selektor ermöglicht eine schnelle Auswahl des passenden RiLine OM-Adapters zu Ihrem Schaltgerät für die Montage auf 60mm RiLine Sammelschienensystemen.
Klimatisierung
Berechnungsprogramm für Klimatisierung von Schaltschränken
Rittal Therm übernimmt die aufwendige Berechnung der benötigten Klimatisierung und schlägt eine passende Auswahl an Produkten vor. Am Ende der Kalkulation erhalten Sie eine detaillierte Dokumentation. Diese gibt Ihnen maximale Sicherheit bei der Auslegung der optimalen Klimatisierung. Therm ist angelehnt an die Vorgaben der IEC/TR3 60890 AMD 1 und der DIN 3168 für Schaltschrank-Kühlgeräte. Die Berechnung der Übertemperatur nach DIN EN 61439 kann mit nur einem Klick erstellt werden.
Therm Offline Version herunterladen
Maschinen- und Prozesskühlung wirtschaftlich auswählen
Ganz schnell und einfach den richtigen Chiller für Ihre Maschinen- und Prozesskühlung auswählen..
Anlagen auf Konformität zur F-Gase Verordnung überprüfen
Rittal als zertifizierter Fachbetrieb hilft Ihnen die gesetzlichen Richtlinien einzuhalten. Um zu erfahren, inwieweit eine bestehende Anlage von der F-Gase-Verordnung betroffen ist, nutzen Sie ganz einfach unseren F-Gase-Rechner. Der Rittal F-Gase-Rechner ermittelt auf Basis des GWP-Wertes (GWP = Global Warming Potential) und der Füllmenge des im Einsatz befindlichen Kältemittels das entsprechende CO₂-Äquivalent. Dieses CO₂-Äquivalent bestimmt, welche Maßnahmen Sie als Betreiber zur Erfüllung der F-Gase-Verordnung durchführen müssen.
Mehr Informationen zur F-Gase Verordnung
RiDiag ist eine Software zur Diagnose und Analyse von Kühlgeräten um einen ordnungsgemäßen Betrieb sicherzustellen und die Wartung und die Diagnose von Systemmeldungen zu vereinfachen.
IT Klimatisierung
Die optimale Auswahl bei Rack- und Reihenklimatisierung
Dieser Kalkulator ermöglicht Ihnen die einfache Auswahl von Liquid Cooling Packages (LCP) zur Rack- und Reihenkühlung Ihrer IT Infrastruktur. Unter Angabe verschiedener physikalischer Parameter, wie z. B. Wasservorlauftemperatur, Wassermenge, Serverzuluft- und Serverablufttemperatur, wird die Kühlleistung der LCPs errechnet.
Anlagen auf Konformität zur F-Gase Verordnung überprüfen
Rittal als zertifizierter Fachbetrieb hilft Ihnen die gesetzlichen Richtlinien einzuhalten. Um zu erfahren, inwieweit eine bestehende Anlage von der F-Gase-Verordnung betroffen ist, nutzen Sie ganz einfach unseren F-Gase-Rechner. Der Rittal F-Gase-Rechner ermittelt auf Basis des GWP-Wertes (GWP = Global Warming Potential) und der Füllmenge des im Einsatz befindlichen Kältemittels das entsprechende CO2-Äquivalent. Dieses CO2-Äquivalent bestimmt, welche Maßnahmen Sie als Betreiber zur Erfüllung der F-Gase-Verordnung durchführen müssen.
Mehr Informationen zur F-Gase Verordnung
IT Systemlösungen
Rechenzentrums-Lösungen für kleine und mittlere Unternehmen
Für kleine und mittlere Unternehmen hat Rittal eine komfortable Auswahlhilfe entwickelt, über die sich ganz einfach z.B. komplette und schlüsselfertige „Private Cloud“- Lösungen zusammenstellen lassen.
Micro Data Center – der optimale Schutz für Server- und Netzwerk-Racks
Die EDV eines Unternehmens steht nicht immer in einem sicheren Rechenzentrum. Vor allem dezentrale Systeme sind stark gefährdet. Schützen Sie Ihre Serverracks und Netzwerksysteme vor Gefahren wie Feuer, Wasser, Rauchgasen und Diebstahl. Eine komfortable Auswahlhilfe führt Sie zu Ihrer spezifischen Lösung.
RiMatrix – das komplette IT Infrastruktursystem
Der IT-Infrastruktur Selektor unterstützt Partner, System Integratoren, System Ingenieure und Endkunden mit einer überzeugenden Übersicht der Rittal IT Produkt- und Lösungskompetenz.
Lösungen auf Basis standardisierter Rechenzentrumsmodule
Auf Basis standardisierter RZ-Module wird Ihre Lösung zusammengestellt. Sie haben dabei die Wahlfreiheit zwischen Komplettlösungen (Server- und Technikbereich in einer Einhausung) oder dynamisch wachsenden Architekturen (durch Installation weiterer Module). Zudem stehen verschiedene Einhausungen wie Container oder Schutzraum zur Verfügung.