Rittal, Eplan und Rittal Automation Systems

Besuchen Sie uns auf der SPS 2026!

The System – Do it.

SPS 2026: Wenn aus Daten, Prozessen und Technologien ein System wird

Produktivität entsteht nicht durch einzelne Technologien. Sie entsteht, wenn Daten durchgängig verfügbar sind und Prozesse nahtlos zusammenarbeiten.

Genau das ist in vielen Unternehmen noch die größte Herausforderung: Informationen werden mehrfach erfasst, manuell übertragen oder stehen nicht dort zur Verfügung, wo sie gebraucht werden.

Vom 24. bis 26. November 2026 zeigen Rittal, Eplan und Rittal Automation Systems auf der SPS in Nürnberg, wie Unternehmen aus Maschinenbau, Anlagenbau und industrieller Fertigung diese Potenziale nutzen können.

Erleben Sie, wie in Halle 3C, Stand 321 aus Engineering, Automatisierung, Hardware und Service ein System wird. 

The System – Do it.  

Engineering – Do it. Wenn Daten vom ersten Schritt an nutzbar sind 

Jedes Automatisierungsprojekt beginnt mit Daten. Je besser Daten strukturiert, gepflegt und verfügbar sind, desto effizienter laufen nachgelagerte Prozesse.

In vielen Unternehmen werden Informationen jedoch mehrfach erfasst, manuell übertragen oder in unterschiedlichen Systemen verwaltet. Das kostet Zeit und erhöht den Abstimmungsaufwand.

Auf der SPS 2026 zeigen wir, wie sich Engineering-Daten durchgängig nutzen lassen. Konsistente Datenmodelle schaffen die Grundlage für durchgängige Prozesse, vom ersten Schaltplan über den digitalen Zwilling bis hin zu Fertigung, Betrieb und Service.

Ihre Vorteile:

  • Kürzere Engineering-Zeiten bei gleichbleibender Qualität  
  • Weniger Fehler durch konsistente Daten  
  • Reduzierter Abstimmungsaufwand  
  • Höhere Datenqualität über den gesamten Lebenszyklus  
  • Grundlage für Automatisierung und KI-Anwendungen 

Automation – Do it. Wenn Daten direkt in die Fertigung fließen 

Automatisierung endet nicht an der Maschine. Sie beginnt dort, wo Daten durchgängig verfügbar sind und Prozesse nahtlos ineinandergreifen.

Wer Engineering-Daten direkt für die Fertigung nutzen kann, reduziert Medienbrüche zwischen Planung und Produktion, beschleunigt Abläufe und erhöht die Prozessqualität.

Auf der SPS 2026 erleben Sie anhand konkreter Anwendungen, wie sich Engineering und Fertigung durch durchgängige Daten enger verzahnen lassen und Fertigungsdaten direkt dort genutzt werden können, wo Wertschöpfung entsteht. 

Ihre Vorteile:

  • Kürzere Durchlaufzeiten  
  • Mehr Output bei gleichem Ressourceneinsatz  
  • Reproduzierbare Qualität  
  • Entlastung knapper Fachressourcen  
  • Mehr Transparenz im Fertigungsprozess 

Infrastructure – Do it. Weil durchgängige Prozesse ein stabiles Fundament brauchen 

Durchgängige Daten und industrielle Automatisierung setzen eine Infrastruktur voraus, die Informationen sicher bereitstellt und Produktionsprozesse zuverlässig unterstützt.

Von Schaltschranksystemen über Energieverteilung und Klimatisierung bis hin zu IT-Infrastrukturen müssen alle Komponenten die Anforderungen moderner Produktionsumgebungen unterstützen. Gerade im Schaltschrankbau bildet Standardisierung die Grundlage für effiziente Prozesse über alle Projektphasen hinweg. 

Ihre Vorteile:

  • Hohe Verfügbarkeit und Betriebssicherheit  
  • Einheitliche Standards weltweit  
  • Energieeffiziente Lösungen  
  • Flexible Skalierbarkeit  
  • Zukunftssichere Infrastruktur für Digitalisierung und Automatisierung 

Service – Do it. Wenn Informationen dort verfügbar sind, wo sie benötigt werden

Service wird effizient, wenn alle relevanten Informationen genau dort verfügbar sind, wo sie gebraucht werden.

Durchgängige Daten unterstützen Wartung, Instandhaltung und Support über den gesamten Lebenszyklus einer Maschine oder Anlage. Aktuelle Informationen stehen dort zur Verfügung, wo sie benötigt werden und helfen dabei, ungeplante Stillstände zu reduzieren

Ihre Vorteile:

  • Schnellere Reaktionszeiten  
  • Schnellere Wartung
  • Reduzierung von Stillstandszeiten
  • Höhere Anlagenverfügbarkeit  
  • Überall und jederzeit Zugriff auf aktuelle Informationen  

The System – Do it. Erleben Sie das System live auf der SPS 2026

Die Industrie braucht keine weiteren Insellösungen.

Sie braucht durchgängige Systeme, die Menschen, Daten und Prozesse miteinander verbinden.

Besuchen Sie Rittal, Eplan und Rittal Automation Systems auf der SPS 2026 und erleben Sie, wie aus Software, Automatisierung, Hardware und Service ein System entsteht, das Daten durchgängig nutzbar macht und Produktivitätspotenziale über Engineering, Fertigung, Betrieb und Service hinweg erschließt.