19.04.2023

RiZone OTM Suite von Rittal

Mehr Transparenz und Energieeffizienz im Rechenzentrum

Lange wurde der Energieverbrauch in Rechenzentren nicht hinterfragt. Diese Zeiten sind vorbei. Der Energiebedarf steigt hier stetig. Doch es schlummern Einsparpotenziale. Ein Hebel liegt bei der OT (Operational Technology), also der Betriebstechnik eines Rechenzentrums. Mit der neuen RiZone OTM Suite von Rittal ist jetzt ein optimiertes Management des OT-Layers und ein Monitoring der physischen Systeme möglich. Die Lösung zielt auf die Verfügbarkeit, Sicherheit und optimierte Energieaufnahme im Rechenzentrum.

Mit der neuen RiZone OTM Suite von Rittal ist jetzt ein Monitoring der physischen IT-Systeme möglich. Die Lösung zielt auf die Verfügbarkeit, Sicherheit und optimierte Energieaufnahme im Rechenzentrum.

Der Energiebedarf im Rechenzentrum nimmt rapide zu und stellt einen immensen Kostenfaktor für Betreiber dar – besonders in Zeiten hoher Energiepreise. Einflussfaktoren sind unter anderem die Digitalisierung und damit eine Zunahme des Datenverkehrs sowie vermehrte Cloud-Nutzung. Auch bringen Rechenzentren immer mehr Leistung, um die schnellere und effizientere Verarbeitung von Daten zu ermöglichen.

Der Systemanbieter Rittal bietet mit der RiZone OTM Suite eine Lösung, die unter anderem auf die Reduzierung von Energiebedarfen abzielt und gleichzeitig für höhere Verfügbarkeit und Sicherheit der OT-Schicht im Rechenzentrum sorgt. Mit der neuen RiZone OTM Suite ist jetzt ein optimiertes Management des OT-Layers und ein Monitoring der physischen Systeme wie Rack, Power und Cooling möglich.

Die RiZone OTM Suite ermöglicht ein Energiemonitoring und zahlt damit auf die Erhöhung der Energieeffizienz ein. „Nur wenn eine genaue Kenntnis über Verbräuche vorliegt, lassen sie sich optimieren und ein nachgelagertes Energiemanagement betreiben. Mit der RiZone OTM Suite erhöhen wir die Transparenz durch Aufzeichnung und Messung der Energiedaten. Im Anschluss können diese dann detailliert ausgewertet und analysiert werden. So sind zum Beispiel Lastspitzen sichtbar und entsprechende Maßnahmen zur Energieeinsparung lassen sich einleiten. Das kommt nicht nur den Rechenzentrumsbetreibern, sondern auch dem CO2-Footprint zugute“, sagt Thorsten Weller, Business Owner Management Software bei Rittal.

Zukunftsfähige Microservices-Architektur

Die RiZone OTM Suite umfasst verschiedene Module, die auf die spezifischen Bedürfnisse von Rechenzentren zugeschnitten sind, wie OT-Device-Monitoring, Power Management und Dynamic Cooling Optimization. Für den physischen Datenschutz sorgt ein Access-Management auf Rack-Ebene für sicheren Betrieb und Auditierbarkeit.

Die RiZone OTM Suite setzt auf die ONCITE DPS-Technologie von German Edge Cloud auf. Das bedeutet, sie lässt sich durch die flexible Microservices-Architektur und APIs (Application Programming Interface) einfach in bestehende Umgebungen integrieren und bedarfsgerecht horizontal skalieren. Dadurch verleiht sie hohe Flexibilität und ist Lösungen von Mitbewerbern, die auf starre monolithische Software-Architektur setzen, weit voraus.

Auf der Hannover Messe in Halle 11, Stand E06, zeigt Rittal die RiZone OTM Suite im Live-Betrieb zum Management der Rechenzentrums-Betriebstechnik im Rittal Werk Haiger.