Warenkorb

RiZone

Monitoring & Management-Software für IT-Infrastruktur

RiZone ist die Data Center Infrastructure Management-Plattform (DCIM) für alle Komponenten der Infrastruktur eines Rechenzentrums – von der Stromversorgung und Stromverteilung über die Kühlung bis hin zum Sicherheitssystem. Durch seine einfache und schnelle Konfiguration ist RiZone die ideale DCIM Lösung für Rechenzentren jeder Größe.

  • Sieben gute Gründe für RiZone

    1. Energieoptimierung im Rechenzentrum

    2. Einfache Projektierung

    3. Automatische Erkennung von Rittal Komponenten

    4. Erhöhung der Sicherheit und Zuverlässigkeit des Rechenzentrums

    5. Einbindung von Gebäudeleittechnik-Komponenten

    6. Anbindung der physikalischen RZ-Infrastruktur in ein Netzwerk-Management System

    7. Anbindung und Überwachung aller IT-Geräte über SNMP Protokoll

  • Was leistet RiZone für Ihre IT-Infrastruktur?

    • Überwachung redundanter Rechenzentren (bis zu Tier IV)
    • Schnelle Konfiguration durch automatisches Erkennen aktiver RiMatrix Komponenten
    • Genaue Anpassung an den Bedarf durch modulares Lizenzmodell
    • Effiziente Administration der physischen IT-Infrastruktur

  • Unterstützte Komponenten

    • Unterbrechungsfreie Stromversorgungen (Rittal USV)
    • Überwachungssysteme Rittal CMC (Computer Multi Control)
    • Power System Module (Stromverteilung)
    • IT-Chiller
    • Cooling / Liquid Cooling Package (Rittal LCP)

Weitere Themen

TOP-Beratung

Rittal Hotline:
Tel.: +49 (0)2772/505-0
Fax: +49 (0)2772/505-2319
info@rittal.de

Weitere Informationen