Innovative Lösungen für die Energiewende

AX Kompaktschaltschränke für Photovoltaik

Die Energiewende ist in vollem Gange. Vor allem die Photovoltaik ist – neben Windkraft - ein wichtiger Baustein der erneuerbaren Energien. Rittal bietet hierfür mit seinem breiten Angebot an Produkten im Energiebereich sichere und leistungsstarke Systemlösungen für Photovoltaikanlagen. Unsere Produkte stehen für Effizienz, Modularität und Nachhaltigkeit.

Der Kompakt-Schaltschrank AX Kunststoff ist besonders gut für Photovoltaikanwendungen geeignet, da er dank seiner Robustheit volle Outdoorfähigkeit bietet. Durch die Vorkonfiguration, die Dokumentation und die optionale Vormontage sparen Betreiber von Photovoltaikanlagen Zeit und profitieren vom Rittal-Systemgedanken.

AX Kunststoff-Gehäuse – die optimale Lösung für Photovoltaik

Der Kompakt-Schaltschrank schützt Elektrotechnik in rauen Umgebungen. Ein ausgefeiltes Gehäusekonzept lässt mehr Spielraum bei der Planung. So lässt sich die Installation deutlich beschleunigen.

Mehr erfahren

Ihre Vorteile auf einen Blick

  • Gehäuse optimal geeignet für Anwendungen im Outdoor-Bereich (integrierte Regenschutzleiste)
  • Variabler und individueller Aufbau mit Rittal Systemzubehör (Innenraum im 25 mm-Raster nutzbar)
  • Personensicherheit durch gekapseltes Gehäuse mit Schutzisolierung Klasse II
  • Glasfaserverstärkter Kunststoff mit hoher UVBeständigkeit
  • Stabile und sichere Wandbefestigung
  • Hohe Schutzart bis IP66/NEMA 4X
  • QR-Code auf Gehäuse, Tür und Montageplatte für lückenloses Monitoring

AC-Verteiler auf AX Basis – für PV-Anlagen im Netzparallelbetrieb

Speziell für Photovoltaikanlagen > 30 kVA im Netzparallelbetrieb bietet Rittal den AC-Verteiler auf Basis des Kompakt-Schaltschranks AX an. Das Gehäuse kann innen - und überdacht - außen verwendet werden. Kunden erhalten dazu einen vorkonfigurierten und auf Wunsch vormontierten Schaltschrank.

Ihre Vorteile auf einen Blick

  • Einfacher, schneller und sicherer Aufbau mehrerer Montageebenen möglich
  • Variabler und individueller Aufbau mit Rittal Systemzubehör (Innenraum im 25 mm-Raster komplett nutzbar)
  • Einsetzbar mit Wand- oder Standgehäusen bis 2100 A
  • Geprüfte Erdungs- und Potenzialausgleichsverbindungen der Systemkomponenten
  • Zugänglichkeit zu allen eingesetzten Komponenten und Anschlüssen (Wartung und Service)
  • Einfaches Engineering und lückenlose Dokumentation mit Rittal und Eplan Softwaretools