AX IT Nano Data Center

Das neue AX IT Nano Data Center – die platzsparende Lösung für Ihre IT-Infrastruktur

Die Reduzierung von Daten-Latenzen ist in der Produktion von entscheidender Bedeutung. Mit dem neuen AX IT Nano Data Center integrieren Sie Ihr kleines Rechenzentrum direkt in Ihre Fertigung – für die sofortige Verarbeitung großer Datenmengen.

Der unmittelbare Zugriff auf IT-Komponenten erleichtert die Bereitstellung und Wartung Ihrer Produktions-IT – ein nicht zu unterschätzender Zeitfaktor. Der neue ausschwenkbare 19“-Einbaurahmen ermöglicht die vertikale Integration von Servern oder Switches. So hat man stets einen bequemen Zugriff von vorne auf die aktiven IT-Komponenten. Zudem sorgt der integrierte Schwenkrahmen für einfaches Handling und Kabelführung.

Ihre IT ist in der Fertigung härteren Bedingungen ausgesetzt. Dank der hohen Schutzart bis IP 54, basierend auf dem Industriestandard AX, lässt sich das AX IT Nano Data Center problemlos in industriellen Umgebungen einsetzen – ganz egal, ob als Wand- oder Standgehäuse in Kombination mit dem Rittal Systembaukasten des AX-Kompaktschranks. Durch die vertikale Integration der aktiven Komponenten ist das flache Gehäuse extrem platzsparend.

Im Zubehörprogramm erhältliche Filterlüfter sorgen für die Klimatisierung der IT-Komponenten.