Extreme Bedingungen erfordern robuste Lösungen. Deswegen hat Rittal seine Blue e+ Kühlgeräte-Serie weiterentwickelt. Das Ergebnis: Blue e+ Dynamic. Dank ihrer stabilen mechanischen Konstruktion eignen sich die Kühlgeräte besonders für den Einsatz in dynamischen Anwendungen wie in der maritimen Industrie, in der Logistik und an Flughäfen. Sicher? Ganz sicher: Mit der Zertifizierung nach DNV-CG-0339.
Was beinhaltet die DNV-Zertifizierung?
Die DNV-Zertifizierung gewährleistet die Zuverlässigkeit von Komponenten und Systemen im Hinblick auf die Gefahren auf See und ist eine Referenz im Marine- und Offshore-Sektor. Die Blue e+ Dynamic Kühlgeräte entsprechen damit strengen Qualitäts- und Sicherheitsstandards. Serienmäßig.
Das unabhängige Phoenix Testlab hat die Rittal Blue e+ Dynamic Kühlgeräte zahlreichen DNV-Tests unterzogen. Nach einem Sinus-Sweep-Test folgte ein Breitbandrauschen-Test über den gesamten Frequenzbereich. Dabei wurden die Geräte 2,5 Stunden in jeder Raumachse vibriert, also insgesamt 7,5 Stunden. Im Anschluss ging es in die Klimakammer, wo die Geräte mehrere Temperaturzyklen, zum Teil mit hoher Luftfeuchtigkeit, durchliefen. Simulierte Schiffsbewegung und EMV-Messungen, die sowohl Prüfungen zur Störaussendung als auch zur Störfestigkeit beinhalten, bildeten den Abschluss der Testreihe.
Damit wurden die Blue e+ Dynamic Kühlgeräte auf folgende Kriterien erfolgreich geprüft:
- Temperaturbeständigkeit nach Klasse A
- Luftfeuchtigkeit nach Klasse B
- Vibrationsfestigkeit nach Klasse A
- EMV nach Klasse A
Die Tests erfolgten mit den Geräten in den Leistungsklassen 1,0 und 1,6 kW sowie 2,0 und 2,6 kW.
Ihre Vorteile:
- Kosteneinsparungen und verbesserte Umweltbilanz durch hohe Energieeffizienz (SEER-Wert > 6,2)
- Verbesserte Betriebssicherheit, Predictive Maintenance und weniger Ausfallzeiten dank Echtzeitüberwachung via Ethernet in Verbindung mit dem IoT-Interface
- Höchste Flexibilität dank vielfältiger Einsetzbarkeit ohne aufwendige Infrastruktur-Maßnahmen – selbst bei Nachrüstungen an Bestandsanlagen
- Maximale Sicherheit dank hoher Schutzart IP 55 (Innenkreislauf) und standardmäßig integrierter Kondensatverdunstung
- Einfache Planung, Montage und Bedienbarkeit dank hilfreicher Tools und intelligenter Schnittstellen
Branchen und Einsatzgebiete für Blue e+ Dynamic Kühlgeräte
Ob Vibrationen durch den Dieselmotor, Schwankungen im Seegang oder Hitze und Feuchtigkeit: In dem Maschinenraum eines Schiffes herrschen extreme Bedingungen. Schaltanlagen und ihre Kühllösungen müssen darauf ausgelegt sein.
In Hochregallagern kommen Regalbediengeräte zum Einsatz, die sich entlang des Gangs, in der Höhe und in der Tiefe bewegen. Schaltschränke und Kühlgeräte, die an den Regalbediengeräten befestigt sind, müssen demnach besonders vibrationsresistent sein.
Eine Gepäckförderanlage besteht aus mehreren Förderbändern, die durch Knotenpunkte miteinander verbunden sind. An Flughäfen werden hierüber täglich mehrere Tonnen Gepäck transportiert. Daran angrenzende Schaltanlagen müssen deswegen unempfindlich gegenüber Vibrationen, Erschütterungen und Stößen sein.
Blue e+: Eine Technologie, die den Unterschied macht
Blue e+ steht für eine weltweit einzigartige Technologie, längere Lebensdauer der installierten Komponenten durch geringere Temperaturschwankungen, weltweite Einsetzbarkeit und Integration in IoT.
Entscheidend ist die innovative Hybrid-Technologie: Zwei parallele Kältekreisläufe, die je nach Temperaturunterschied getrennt oder zusammen arbeiten. Ein aktiver Kältekreislauf mit drehzahlgeregelten Komponenten sorgt für eine bedarfsgerechte Kühlung. Sobald die Umgebungstemperatur unterhalb des Sollwerts liegt, übernimmt die integrierte Heatpipe mit einer passiven Kühlung die Klimatisierung des Schaltschranks. Dies ermöglicht eine Energieeinsparung von durchschnittlich 75 % pro Gerät.
Wir sind für Sie da.
Sie haben Fragen? Dann schreiben Sie uns. Gerne stehen wir Ihnen bei allen Fragen rund um die Blue e+ Dynamic Kühlgeräte zur Verfügung.