Toptec Outdoorgehäuse

Funktion und Sicherheit – bei jedem Wetter.

Vorteile auf einen Blick

  • Intelligentes Design durch Doppelwandigkeit, der Kamineffekt reduziert den Einfluss durch Sonneneinstrahlung und schafft eine passive Entwärmungsleistung
  • Allseitig überstehendes Regendach bietet zusätzlichen Schutz vor Nässe, Schnee und Sonneneinstrahlung
  • TS 8 Rahmen für flexiblen Innenausbau (kann alternativ über Montageplatte oder mit 19“ erfolgen)
  • Hochwertiger Materialeinsatz: Rahmen aus V2A Edelstahl, Flachteile aus Aluminium
  • Oberfläche pulverbeschichtet und mit UV resistenter Polyesterlackierung (RAL 7035) für optimalen Schutz vor Witterung
  • Erfüllt die Schutzklassen IP55 und IK 10
  • 100 mm Transportsockel

 

Die Toptec Outdoorgehäuse gibt es in verschiedenen Ausführungen:

Outdoor

Wählen Sie Ihre Ausführung des Toptec Outdoorgehäuses.

Outdoorgehäuse mit 100 mm Transportsockel und allseitig überstehendem Regendach. Seitenwände, Rückwand und Tür komplett nach außen aufgedoppelt, der komplette TS 8 Rahmen steht für den Innenausbau zur Verfügung.