Der Ausfall einer Komponente bedeutet in der Prozessindustrie häufig, dass der gesamte Prozess zum Erliegen kommt. Daher müssen Ihre Anlagen und Einrichtungen maximal geschützt sein, insbesondere im Außenbereich. Dank der serienmäßigen Verfügbarkeit erhalten Sie Ihre Rittal-Lösung innerhalb von 24 Stunden. Damit maximieren Sie Ihre Ausfallsicherheit und können schnell auf dynamische Entwicklungen, wie in der Öl- und Gas-Branche im Moment, reagieren.
Mit dem Baukastensystem aus Schaltschrank und Klimatisierungskomponenten bietet Rittal Ihnen die passende Lösung für Ihre individuellen Anwendungen wie z.B.
- für die Durchflussmessungen von Pipelines
- für Distributed Control Systems
- für Remote I/O Systems im LNG-Bereich
Beim Thema Explosionsschutz müssen Sie vielfältige nationale und internationale Vorgaben beachten. Durch die normgerechten, geprüften Lösungen und Approbationen stellt Ihnen Rittal Outdoor-Schränke und passende Klimatisierungslösungen zur Verfügung, die Sie weltweit einsetzen können – schnell und zuverlässig.
Unser Ex-Portfolio kann in den Ex-Zonen 1 und 2 eingesetzt werden und ist auch für den Außenbereich geeignet.
Große Temperaturschwankungen verlangen ein Höchstmaß an Robustheit und Widerstandsfähigkeit, Kühlgeräte, Chiller, Filterlüfter oder Heizungen bieten die passende Klimatisierung für Ihre individuellen Anforderungen.
Aufstellumgebung 3
Outdoor Advanced
In der Prozessindustrie stehen viele Anlagen und Einrichtungen außerhalb der Ex-Zone. Das bedeutet, dass die Gehäuse der Witterung und korrosiven Stoffen aus der Umgebungsluft ausgesetzt sind. Die Antwort hierauf sind beispielsweise Wetterschutzdächer und ein höherer Korrosionsschutz in der Aufstellumgebung 3.