Das Produkt läuft aus zum: 30.01.2020
Der Artikel wird ersetzt durch: 1181000

Kompakt-Systemschränke CM

Artikel-Nummer: CM 5115.500

Gehäuse mit Tür aus Stahlblech mit Montageplatte und offenem Boden zur Aufnahme von Bodenblechen. Schutzart IP 55. Symbiose aus Gehäusevorteilen der Rittal Kompakt-Schaltschränke und der Ausbauvielfalt des Anreihschrank-Systems TS 8. Montagelochleisten in der Tür zur schnellen Befestigung von Montagestegen, Kabelschlauchhaltern und Abdeckungen.

Anzahl VE *

* Verpackungseinheit = 1 St.

Schiene für Innenausbau für TP, Kompakt-Schaltschrank HD

TS System-Chassis 17 x 73 mm

TS System-Chassis 17 x 73 mm

Montagesteg für VX, TS, VX SE, TP, AX

Kabelabfangschiene C-Profil, für Montageplatten, für VX, TS, VX SE, TP

Schaltplantasche aus Stahlblech für VX, TS, VX SE, PC, TP Unterteil

Schiene für Innenausbau für TP, Kompakt-Schaltschrank HD

Artikel-Nummer:
CM 5115.500
Material
Gehäuse: Stahlblech 1,5 mm
Tür: Stahlblech, 2,0 mm, umlaufend eingeschäumte PU-Dichtung
Montageplatte: Stahlblech, 3,0 mm
Oberfläche
Gehäuse und Tür: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack
Montageplatte: verzinkt
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Gehäuse mit scharnierter(n) Tür(en)
3-Punkt-Verschluss-System mit Doppelbart-Einsatz
Montageplatte
Boden offen für individuelle Kabeleinführung
Schutzart NEMA
NEMA 12 bei Auswahl entsprechender Bodenbleche oder Abschlussplatte
Schutzart IP nach EN 60 529
IP 55 bei Auswahl entsprechender Bodenbleche oder Abschlussplatte
IK-Code
IK08
Abmessung
Breite: 800 mm
Höhe: 1.000 mm
Tiefe: 400 mm
Montageplatte
Breite: 740 mm
Höhe: 955 mm
Anzahl Türen
1
Türanschlag wechselbar
Ja
Grundmaterial
Stahlblech
Verpackungseinheit
1 Stück
Gewicht/VE
61 kg
Zolltarifnummer
94032080
EAN
4028177479753
ETIM 7.0
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeschreibung
CM Kompakt-Systemschrank, BHT: 800x1000x400 mm, Stahlblech, mit Montageplatte, eintürig, Boden offen
Approbationen
GOST
Lloyds Register of Shipping
RRR
UL + C-UL
Zertifikate
IK-Code
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Kompakt-Schaltschrank

Beschreibung Korpus:
Stabile Stahlblechkonstruktion bestehend aus 1,5mm
starkem Stahlblech, aus einem Stück gekantet und
geschweißt mit umlaufender Schutzrinne an der
Türöffnung. Rückwand mit gesenkten Bohrungen für
Wandbefestigungshalter.
Bleche gereinigt, nanokeramisch Vorbehandelt
entfettet, phosphatiert, elektrophoretisch
tauchgrundiert und mit Polyester Pulver RAL 7035,
Struktur, pulverbeschichtet.
Boden vorbereitet für die Aufnahme von Bodenblechen für
eine optimale Kabeleinführung. Tür/en aus 2mm
Stahlblech, aufliegend mit eingeschäumter Dichtung und
beidseitig mit eingepunkteten Montage-Lochleisten zum
individuellen Ausbau. Türanschlag bei eintürigen
Schränken von rechts, auf links wechselbar mit einem
Öffnungswinkel von 130° (nachrüstbar auf 180°) mit
Stangenverschluss
Beschreibung,,Innenausbau:
Montageplatte 3mm Stahlblech in hinterster Position
montierbar mit Systemlochung. Zur vereinfachten Montage
mit Montageplattengleitstück und Clipsbefestigung im
oberen Bereich zur sicheren Fixierung und vereinfachten
Befestigung.
An den Korpus von Innen angepunktete Bolzen im Seiten-,
Dach- und Bodenbereich dienen zur Vorbereitung des
Innenausbaus mit passendem Schienensystem.
Beschreibung Kabeleinführung:
Variable Bodenblechkombination zur optimalen
Kabeleinführung in Gehäuse mit automatischem
Potenzialausgleich durch Bodenblechbefestigung möglich.

Abmessung (B/H/T): 800x1000x400mm
Anzahl Türen: 1
Approbationen: UL / CSA / TÜV / Lloyds Register of
Shipping
Schutzart: IP 55 nach EN 60 529 / Nema 12 wird erfüllt
bei Auswahl entsprechender Bodenbleche
Farbe: RAL 7035
Artikelnummer: 5115.500
Hersteller: Rittal GmbH & Co. KG