Die Plattform. Für alles.
Unendliche Möglichkeiten für Industrie und IT.
Ri4Power ISV Installations-Verteiler
Ausbaumodule
Berührungsschutz-Modul
Zur Abdeckung freier Einbauflächen, Abdeckung plombierbar.
Gerätetragschienen-Modul
Für den Einbau von Reihenklemmen, Schaltgeräten etc. Mit Tragschienen 35/15 mm. Abdeckung plombierbar.
Anschluss-Klemmblock
Zum Anschluss von Cu- und Alu-Leitern sowie lamellierten Kupferschienen.
NH-Sicherungslasttrenner-Modul
Geeignet zur Aufnahme der NH-Sicherungslasttrenner für Montageplattenaufbau, Abdeckung plombierbar.
Trennertraverse für NH-Sicherungslasttrenner
Geeignet zur Aufnahme der NH-Sicherungslasttrenner Gr. 2/3 für Montageplattenaufbau.
NH-Sicherungs-Lastschaltleisten-Modul
Für NH-Sicherungs-Lastschaltleisten Gr. 00 bis 3 (3-polig, 100/185 mm Schienenmittenabstand).
Leistungsschalter-Modul
Zur Aufnahme marktgängiger Leistungsschalter bis 250 A bzw. 630 A.
Zählerplatz-Modul
Offenes Modul für interne Messungen.
Sammelschienen-Modul N/PE
Zur Befestigung von Sammelschienen für N und PE. Abdeckung plombierbar.
Sammelschienen-Modul für Sicherungskomponenten
Für den Aufbau von Reitersicherungselementen und NH-Sicherungslasttrennern.