Dächer

Dächer

Dachbleche für Schranksysteme, Schutzdächer für Kompakt-Schaltschränke, Outdoor-Einhausung, Zubehöre für Dächer.

Dächer

Dachblech IP 55, geschlossen für VX, VX IT

Für Schränke ohne Dachblech sowie zum Austausch gegen das Seriendach anderer Schränke.

Dächer

Dachblech IP 2X mit Belüftungsöffnung für VX, VX IT

Für Schränke ohne Dachblech sowie zum Austausch gegen das Seriendach anderer Schränke.

Dächer

Dachblech für Kabeleinführungsflansche für VX, VX IT

Für Schränke ohne Dachblech sowie zum Austausch gegen das Seriendach anderer Schränke.

Dächer

Dachblech zur Kabeleinführung, zweigeteilt für VX, VX IT, TS, TS IT

Die zweigeteilte Ausführung ermöglicht die bequeme Nachrüstung, indem zur nachträglichen Kabeleinführung das Vorderteil des Bleches einfach abgenommen wird.

Dächer

Kabeleinführungsflansch für Dachblech

Kabeleinführungsflansche für Dachbleche, mit metrischen Vorprägungen, Dichtmembranen, Einführungsstutzen, oder geschlossen.

Dächer

Dachblech IP 2X mit Belüftungsöffnung für TS

Für Schränke ohne Dachblech sowie zum Austausch gegen das Seriendach anderer TS Schränke.

Dächer

Distanzstück für Dachblech

Für die Anhebung des Daches zur Belüftung, in drei verschiedenen Höhen. Für Krantransport nicht geeignet.

Dächer

Schutzdach für AX

Das Schutzdach sichert das Gehäuse durch seine Schräge zuverlässig gegen stehende Nässe und sonstige Verschmutzungen von oben.

Dächer

Schutzdach für AE

Der sichere Schutz bei einer Außenaufstellung mit Wasserablauf nach hinten. Material: Edelstahl 1.4301 (AISI 304).

Dächer

Outdoor-Einhausung für Kompakt-Schaltschrank AX

Einhausung für AX Kompakt-Schaltschränke für den Einsatz im Außenbereich. Zur Herstellung eines Gehäuse-in-Gehäuse-Konzepts. Ausbruch unten und Kiemenprägungen an der Seite und Boden zur idealen Durchlüftung des...

Dächer

Druckstopfen für Dachblech

Zur Umrüstung des Dachbleches IP 55 zum Dachblech mit Druckentlastungsfunktion.

Dächer

Dachbefestigungsschraube

Zum Verschrauben des Dachblechs anstelle der Transportösen. Mit Kontaktscheiben für den Potentialausgleich.