Zubehör für VX25

Wände

Seitenwände zum seitlichen Schließen von Schrankreihen, Trenn- und Schottwände zur funktionalen Unterscheidung einzelner Bereiche, Trennschalter-/Sicherheitsverriegelungen nach UL-Vorschrift, Lack zum Ausbessern bzw. für Reparaturarbeiten.

Wände

Seitenwände

Mit unterschiedlichen Arten von Seitenwänden können offene Seiten von Anreih-Schranksystemen und IT Racks je nach Anforderung in hoher Schutzart oder werkzeuglos geschlossen werden.

Wände

Scharnier für Seitenwand, verschraubbar, Stahlblech

Der Öffnungswinkel von 180° ermöglicht ungehinderten Zugang von der Seite.

Wände

Trenn- und Schottwände

Eine Schrankreihe kann per Trennwand oder Schottwand in einzelne Funktionsbereiche unterteilt werden. In Verbindung mit Schließsystemen können auch unterschiedliche Berechtigungskonzepte für Schrankreihen umgesetzt werden. Trennwände für Modulplatten...

Wände

Trennschalterverriegelung

Trennschalterverriegelung für die Sicherheitsverriegelung von Schaltschränken und Schaltschrank-Kombinationen nach UL-Vorschrift. Je nach Anreih-Kombination werden hierfür unterschiedliche Komponenten benötigt.