Wände

Trenn- und Schottwände

Eine Schrankreihe kann per Trennwand oder Schottwand in einzelne Funktionsbereiche unterteilt werden. In Verbindung mit Schließsystemen können auch unterschiedliche Berechtigungskonzepte für Schrankreihen umgesetzt werden. Trennwände für Modulplatten werden mit handelsüblichen Steckverbindern bestückt.

Trenn- und Schottwände

Trennwand für VX

Zur Abschottung einzelner Schrankzellen. Durch die Symmetrie des Rahmensystems ist die Trennwand auch hinten einsetzbar. Umlaufende, doppelte Abkantung für Stabilität und Aufnahme der Dichtung.

Trenn- und Schottwände

Trennwände für Modulplatten für VX

Mit Ausbrüchen zur Montage von Modulplatten für Steckverbinder, bzw. zur Kabeldurchführung und auch zur Durchführung von Sammelschienensystemen und anderen Einbauten. Umlaufende, doppelte Abkantung für Stabilität und Aufnahme der Dichtung. Durch die...

Trenn- und Schottwände

Modulplatten geschlossen

Zum Verschließen von nicht genutzten Ausbrüchen. Kann für individuelle Ausbrüche einfach bearbeitet werden.

Trenn- und Schottwände

Modulplatten für 16-/24-polige Steckverbinder

Mit Ausbrüchen zur Aufnahme von Steckverbindern. Modulplatten können neben der Montage an Trennwänden auch am 25 mm-Lochraster des Schranks und an Schienen des VX/TS Systems befestigt werden.

Trenn- und Schottwände

Modulplatten für Kabeldurchführung

Zum Durchführen von vorkonfektionierten Kabeln. Durch verstellbaren Winkel mit eingesetztem, elastischen Klemmprofil wird eine dichte und feste Führung erzielt. Feststehender Winkel, gelocht, für Kabelabfangung.

Trenn- und Schottwände

Modulplatten mit Kabeltülle

Für Kabel von Ø 10 bis 65 mm. Die flexible Tülle passt sich dem Biegeradius der Kabel an.

Trenn- und Schottwände

Abdeckplatte für Steckverbinder-Ausbrüche

Abdeckplatte für Steckverbinder-Ausbrüche, für nicht genutzte Ausbrüche.

Trenn- und Schottwände

Adapter für Steckverbinder-Ausbrüche

Zur Verwendung von Steckverbindungen unterschiedlicher Polzahl.

Trenn- und Schottwände

Abdeckhaube mit Tür für VX

Abdeckhaube mit Tür, zum Schutz und zur Verblendung von Steckverbindern oder sonstigen Einbauten