Zubehör für VX25

Innenausbau

Umfangreiches Zubehörprogramm für den Innenausbau von Schranksystemen und IT-Racks, wie z. B. Montageplatten, Schienensysteme, Befestigungselemente, Geräteböden, Systemleuchten, EMV- und Erdungszubehöre, Steckdosenleisten

Innenausbau

Montageplatten

Montageplatten als Ergänzungen für Gehäuse und Schränke ohne Montageplatte im Lieferumfang. Teilmontageplatten und Teilausbauplatten für Rittal Schranksysteme schaffen weitere Montageflächen in Breite, Höhe oder Tiefe.

Innenausbau

Schienensysteme

Mehr Montagefreundlichkeit und effizientes Engineering durch ein über alle Ebenen hinweg symmetrisches Rahmenprofil im 25 mm-Maßraster, das von allen Seiten zugänglich ist.

Innenausbau

Befestigungselemente

Vielfältige Befestigungs-Zubehöre, wie Käfigmuttern, Schiebemuttern, Schrauben und unterschiedliche Montageelemente für den komfortablen und effizienten Schrankausbau.

Innenausbau

Geräteboden zur Rahmenbefestigung Schrankbreite 600 und 800 mm

Zur Rahmenbefestigung, zum Einbau in Schränke ohne 482,6 mm (19")-Aufnahme, Schrankbreite: 600 und 800 mm, Belastbarkeit: 50 kg / 100 kg.

Innenausbau

EMV

Der Schutz des Standard-Schaltschranks gegen elektrische, magnetische und elektromagnetische Felder kann mit dem Systemzubehör weiter erhöht werden. Maßnahmen sind die Verbesserung der Schirmwirkung durch optimalen Potenzialausgleich oder die...

Innenausbau

Innenausbau für erdbebengefährdete Bereiche

Zubehöre für Schranksysteme zum Einsatz für Erdbeben-Zone 1, 2, 3 und/oder 4 nach Telcordia GR 63-CORE.

Innenausbau

Erdung

Erdungsmaterial zum Aufbau einer sicheren Schutzleiterverbindung zur Erfüllung der Vorgaben von VDE und der Niederspannungsrichtlinen. Einzelne Erdungsbänder oder direkt auf Gehäusesysteme zugeschnittene Komplettsysteme zur Rahmenerdung oder auf...