Bediengehäuse mit Griffleisten

Bediengehäuse mit Griffleisten im modernen Design aus Stahlblech, mit Tragarmausschnitt Ø 130 mm passend zum Tragarmsystem CP 60 / 120 / 180, Servicezugang wahlweise von vorne oder hinten, Aluminium-Frontplatte zur Bearbeitung leicht demontierbar, Schutzart IP 55

Mehr Flexibilität für das optimale Tragarmsystem

Das neue Tragprofil, höhenverstellbar sorgt immer für den richtigen Blick auf die entscheidenden Elemente der Mensch-Maschinen-Kommunikation. Mit der neue Systemlänge von 1100 mm und durch den erhöhten Hub von +/- 495 mm verspricht das neue Tragprofil, höhenverstellbar mehr Flexibilität & Ergonomie am Arbeitsplatz.