Bediengehäuse/ Tragarmsysteme/ Standsysteme

Tragarmsysteme

Tragarmsysteme CP40/60/120/180 zum Einsatz bei statischem Lastbereich von 400 bis 1800 N. Durchgängige Kombinationsmöglichkeiten mit großer Funktionsvielfalt. Sicherer Kabelschutz in allen Anwendungen. Der Tragarmkonfigurator ist das perfekte Planungstool für die schnelle und sichere Auslegung des Tragarmsystems an Ihre Anwendung.

Tragarmsysteme

Tragarmsysteme CP 40 Stahl

Tragarmsystem CP 40 Stahl für statische Lasten von bis zu 400 N.

Tragarmsysteme

Tragarmsystem CP 40 Edelstahl

Tragarmsystem CP 40 Edelstahl, für statische Lasten von bis zu 400 N. Hohe Schutzart und integrierte Justagemöglichkeit.

Tragarmsysteme

Tragarmsystem CP 60

Belastung bei 1 m Ausleger = 600 N. Tragarmsysteme CP 60 können mit Tragarmsysteme CP 120 kompatibel angeschlossen werden.

Tragarmsysteme

Tragarmsystem CP 120

Belastung bei 1 m Ausleger = 1200 N. Tragarmsysteme CP 120 können mit Tragarmsysteme CP 60 kompatibel angeschlossen werden.

Tragarmsysteme

Tragarmsystem CP 180

Belastung bei 1m Ausleger = 1800 N. Bei vertikaler Verbindung mit Bediengehäuse sind die Verbindungsstücke aus dem Tragarmsystem CP 120 erforderlich.

Tragarmsysteme

Tragprofil, höhenverstellbar für Tragarmsysteme

Das neue Tragprofil, höhenverstellbar sorgt immer für den richtigen Blick auf die entscheidenden Elemente der Mensch-Maschinen-Kommunikation. Das System kann ohne weitere Adaption an der Wandseite direkt an die Komponenten des Tragarmsystems CP 120 und...

Tragarmsysteme

Adapter CP 120 auf Tragarm, höhenverstellbar

Adapter CP 120 auf Tragarm, höhenverstellbar

Tragarmsysteme

Adapter zwischen Tragarmsystemen

Adapter zum Systemwechsel innerhalb eines Tragarmsystems.

Tragarmsysteme

Adapter für Panels anderer Anbieter

Adapter zur Montage von Panels anderer Anbieter an Rittal Tragarmsysteme.

Tragarmsysteme

weitere Komponenten

Weitere Komponenten für Tragarmsysteme.