Aufsatzgelenk CP 60 Abgang horizontal

Zur schwenkbaren Befestigung des Tragarmsystems an horizontalen Flächen, auch hängende Befestigung an einer Decke ist möglich. Abnehmbare Abdeckung für einfache Kabeldurchführung.

Mehr Flexibilität für das optimale Tragarmsystem

Das neue Tragprofil, höhenverstellbar sorgt immer für den richtigen Blick auf die entscheidenden Elemente der Mensch-Maschinen-Kommunikation. Mit der neue Systemlänge von 1100 mm und durch den erhöhten Hub von +/- 495 mm verspricht das neue Tragprofil, höhenverstellbar mehr Flexibilität & Ergonomie am Arbeitsplatz.