Tragarmsysteme

weitere Komponenten

Weitere Komponenten für Tragarmsysteme.

weitere Komponenten

Anschlusskonsole VESA 75/100

Für den rückseitigen Anschluss von flachen Bediengehäusen, Handelsüblichen TFTs und Industrie-PCs mit Anschluss VESA 75/100. Anschluss an Rittal Tragarmsysteme CP 40 und CP 60 und beim CP 120 über Adapter von Tragarmanschluss Ø 130 mm auf eckig 120 x 65...

weitere Komponenten

Anschlusskonsole für Tragarmanschluss 120 x 65 mm

Für den rückseitigen Anschluss von flachen Bediengehäusen. Deckel abnehmbar für einfache Kabeldurchführung

weitere Komponenten

Adapter von Tragarmanschluss Ø 130 mm auf 120 x 65 mm

Für Anbau von Bediengehäusen mit Tragarmausschnitt 120 x 65mm sowie der Anschlusskonsole VESA 75/100

weitere Komponenten

Tragprofil, höhenverstellbar für Tragarmsysteme

Das neue Tragprofil, höhenverstellbar sorgt immer für den richtigen Blick auf die entscheidenden Elemente der Mensch-Maschinen-Kommunikation. Das System kann ohne weitere Adaption an der Wandseite direkt an die Komponenten des Tragarmsystems CP 120 und...

weitere Komponenten

Adapter von Tragarmanschluss Ø 180 mm auf Ø 130 mm

Zur Montage zwischen Gehäuse und Kupplung oder Befestigung oder Drehgelenk.

weitere Komponenten

Adapter für Siemens Pro-Panel

Zum Anbau von Siemens Simatic an Tragarmsystem CP-40, Stahl oder CP 60/120 mit Tragarmanschluss 120 x 65 mm Anschluss.

weitere Komponenten

Anschlussplatte mit Verstärkungsblech

Zum leichten Einhängen der Command-Panel am Tragarm/Standfuß.

weitere Komponenten

Winkeladapter 90° Für Tragarmkombination CP 60 auf CP 40

Für Tragarm-Kombination CP 60 auf CP 40

weitere Komponenten

Adapter

Verbindungselement zwischen größeren und kleineren Tragarmsystemen sowie zum Anbau kleiner, flacher Bediengehäuse.

weitere Komponenten

Adapter CP 120 auf Tragarm, höhenverstellbar

Adapter CP 120 auf Tragarm, höhenverstellbar

weitere Komponenten

Drehgelenk mit/ohne Ausleger

Zur direkten schwenkbaren Integration in Maschinen und Anlagen.

weitere Komponenten

Neigungsadapter 10° für Tragarmanschluss Ø 130 mm

Zur Montage zwischen Kupplung System 60/120 oder Befestigung System 60/120 oder Winkelkupplung System 60/120 und Bediengehäuse.

weitere Komponenten

Neigungsadapter 10° für Tragarmanschluss 120 x 65 mm

Zur Montage zwischen Kupplung, System 60 oder Befestigung, System 60 und Bediengehäuse

weitere Komponenten

Neigungsadapter ±45° für Tragarmanschluss Ø 130 mm

Zur Montage zwischen Kupplung, System 60/120 oder Befestigung, System 60/120 oder Winkelkupplung 90°, System 60/120 und Bediengehäuse.

weitere Komponenten

Neigungsadapter +100°/-60° für Tragarmanschluss 120 x 65 mm

Zur Montage auf IW Arbeitsplatte, vorbereitet für Befestigung Ø 130 mm, Flächen oder Befestigungen/Kupplungen mit Tragarmanschluss 120 x 65 mm. Passend zu Gehäusen bis 20 kg mit Tragarmanschluss. Mit Kabeltunnel für geschützte Kabeldurchführung.

weitere Komponenten

Neigungskupplung für Tragarmsystem CP 60

Zur Montage von zwei Gehäusen an einem Tragarm-/Standsystem.